UM-ALU extrudált profilház

UM-ALU extrudált profilház

Tökéletes megoldás nagy igénybevételt támasztó környezetben

Megbízható alkalmazás nagy igénybevételt támasztó környezetben a robusztus, alumínium házprofilnak köszönhetően

Vissza ide: Strang-profilház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: UM-ALU extrudált profilház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Nagy elektromágneses zajjal járó ipari környezetben az EMV- érzékeny elektronikus berendezésekkel szemben magasak az elvárások. Az UM-ALU készülékház-rendszer kizárólag alumíniumból készül, kiváló EMC védelmet és teljes beültetési rugalmasságot biztosít.

Előnyei:

  • Alumínium profilház
  • Magasfokú EMC-védelem
  • Hőálló
  • Nagyfokó rugalmasság különböző profilnagysággal és védőburkolattal

EMC-védett és hőálló

EMC-védelem  

EMC-védett és hőálló

Az extrudált alumínium profilok több hosszban állnak rendelkezésre. Kérésre speciális hosszakat is gyártunk..

  • Kizárólag alumíniumból készül
  • Hőálló
  • Optimális EMC védelem elektronikája számára

Különböző védőburkolatok

Védőburkolatok  

Többféle védőburkolat az optimális érintésvédelem érdekében.

Elektronikájának fejlesztésekor számos különféle védőburkolat biztosítja az optimális érintésvédelmet és a nagyfokú rugalmasságot.

Rugalmas beépítési szintek

Rugalmas beépítési szintek  

Több beépítési szint nyomtatott áramköri lapokhoz

A rugalmas beépítési szint révén az alkalmazáshoz igazodó készülékfejlesztésre van lehetőség. Így a készülékházban számos elektronikai alkatrész fér el.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás