Strang-profilház

Strang-profilház

Méretpontos házhossz

Gyors szerelés és szabad tervezés – az egyszerű bepattintható rendszerrel és a nyitott, moduláris kialakítással.

Vissza ide: Elektronikaház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Strang-profilház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Gyors készülékszerelés, valamint rugalmas hosszúságú és elhelyezésű NYÁK-lap – a Phoenix Contact strangprofilból készült szerelhető készülékházainak alapvető tulajdonságai. Fejlessze ki készülékeit igényeire szerint, hiszen a NYÁK csatlakozástechnikát szabadon választhatja. A nyitott építési elv optimális a nagy alkatrészekkel szerelt NYÁK-lapokhoz. A választható fedél védi az elektronikai rendszert.

Előnyei:

  • Pontosan illeszkedő házhossz – a milliméteres pontosságú darabolásnak köszönhetően
  • A nagyméretű elektronikai rendszerek problémamentes integrálása a nyitott kialakítás révén
  • A 105 °C-ig szóló UL-engedéllyel rendelkező, poliamidból készült UM-PRO
  • A legegyszerűbb készülékszerelés – az ún. snap mount elv alapján az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők
  • Rugalmas tervezés a szabadon pozícionálható védőfedél révén

UM-BASIC sorozat

UM-BASIC  

UM-BASIC strang-profilház

A strangprofil készülékház rövid szerelési időt és a csatlakozástechnika megválasztásában nagyfokú rugalmasságot nyújt. Az alacsony kialakítás támogatja a lapos elektronikus részegységek felépítését és egyszerű szerelését szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül a falra.

  • A csatlakozódugaszok vezetékezéskor szabadon hozzáférhetők maradnak.
  • Kevesebb vezetékezési ráfordítás és gyors szerelés a választható buszcsatlakozással
  • Változtatható földelőcsatlakozó a mindkét oldalra szerelhető PE-érintkezők révén

UM PRO sorozat

UM-PRO strang-profilház  

UM-PRO strang-profilház

A moden révén ipari elektronika egyre kissebb, decentralizáltabb és folyamatközelibb. A rugalmas készülékházaknak, mint az UM-PRO az idő- és helymegtakarítási tulajdonságokbírnak meggyőző erővel és magas hőmérsékleten is használhatók.

  • A hőálló poliamid 105° C-ig teszi lehetővé a felhasználást
  • UL engedély az amerikai piacra

UM ALU sorozat

UM-ALU strang-profilház  

UM-ALU strang-profilház

Nagy elektromágneses zajjal járó ipari környezetben az EMV- érzékeny elektronikus berendezésekkel szemben magasak az elvárások. Az UM-ALU készülékház rendszer teljes mértékben alumíniumból készül, kiváló EMC védelmet és beültetési rugalmasságot biztosít.

  • Magasfokú EMC-védelem
  • Hőálló
  • Nagyfokó rugalmasság a különböző profilnagyságnak és védőfedélnek köszönhetően

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


UM-PRO és UM-BASIC

Kombinálható készülékház-profilrendszerek nagy méretű elektronikai komponensekhez.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/huhu/web/main/products/subcategory_pages/Electronics_housings_P-01/bf184df7-b458-487a-81f6-a86ac6c22e9d

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás