E-mobilitás töltőcsatlakozó-rendszerek

Iránymutató kialakítás az e-mobilitás terén

Iránymutató kialakítás az e-mobilitás terén

Vegyen részt aktívan a korszerű haladás átalakításában.

Vissza ide: Töltéstechnika az elektromobilitás számára

Kategóriák

  • AC töltőkábelek
    Jármű- és nyilvános töltőcsatlakozó AC-töltéshez

    Jármű-töltőcsatlakozók és nyilvános töltőcsatlakozók minden, világszerte egységes AC-töltőinterfészhez.

  • DC töltőkábelek
    Gyorstöltés a Phoenix Contact 1-es típus, 2-es típus és GB/T szabvány szerinti jármű-töltőcsatlakozóival

    Jármű-töltőcsatlakozó gyors egyenáramú töltéshez 1-es típusú, 2-es típusú és GB/T szabvány szerint.

  • Nyilvános AC töltőaljzatok
    Egyedileg összeállítható nyilvános töltőaljzat csapófedéllel és falra szerelhető kerettel

    Nyilvános töltőaljzatok csapófedéllel és falra szerelhető kerettel a töltőhálózat egyedi kiépítéséhez.

Keresés a következő helyen: E-mobilitás töltőcsatlakozó-rendszerek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact töltőcsatlakozó rendszerei magasra teszik a mércét az elektromos üzemű járművek energiaellátása terén. Legyen szó a váltakozó áramú hálózatról való töltésről vagy a gyors egyenáramú töltésről – a Phoenix Contact AC és DC töltőcsatlakozói biztonságosak, megbízhatóak és felhasználóbarát kivitelűek.

Előnyei

  • Teljes csatlakozóválaszték egy kézből - az 1-es, a 2-es és a GB/T típust magába foglaló széles termékkínálatnak köszönhetően
  • Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakítású fogantyúval
  • Biztonságos töltés hőmérséklet-felügyelettel és innovatív reteszelő mechanizmusokkal

A töltőcsatlakozó rendszerek áttekintése

A Phoenix Contact összes töltőcsatlakozó rendszere alkalmazásmátrixban  

Az összes töltőcsatlakozó rendszer áttekintése

A Phoenix Contact egy kézből kínálja a teljes töltőcsatlakozó választékot: 1-es típus, 2-es típus és GB/T szabvány, a hagyományos váltakozóáramú és gyors egyenáramú töltéshez egyaránt. Termékkínálatunkban megtalálja a megfelelő megoldásokat.

DC jármű-töltőcsatlakozók

CCS 1-es típusú, 2-es típusú és GB/T DC szabványú jármű-töltőcsatlakozók  

1-es típusú, 2-es típusú és GB/T szabványú DC jármű-töltőcsatlakozók

A Phoenix Contact az egyenáramú gyorstöltéshez használható töltőcsatlakozókat kínál valamennyi szabványhoz világszerte. Az akár 250 A DC töltőárammal a töltési folyamatok igen gyorsan lezajlanak. Élvezze az 1-es típusú (USA), 2-es típusú (Európa) és GB/T szabványú (Kína) teljes termékkínálat előnyeit:

  • Áram 250 A DC-ig és töltési teljesítmény 200 kW-ig
  • Szabványos dugaszgeometriák  (1-es típus, 2-es típus, GB/T)
  • Hőmérséklet-felügyelet beépített érzékelőkkel

AC jármű-töltőcsatlakozók és nyilvános töltőcsatlakozók

AC jármű-töltőcsatlakozók és nyilvános töltőcsatlakozók 1-es típus, 2-es típus és GB/T szabványú  

AC jármű-töltőcsatlakozók és nyilvános töltőcsatlakozók 1-es típus, 2-es típus és GB/T szabványú

Mindegy, hogy nyílt vezetékvégű, vagy a csomagtartóban tárolható hordozható töltőkábelről, illetve intelligens IC-CPD-s háztartási töltőkábelről van szó – a Phoenix Contact a hagyományos váltóáramú töltéshez minden ország szabványának megfelelő interfészt kínál:

  • 32 A AC áramerősségig
  • 1- vagy 3-fázisú töltés / töltőteljesítmény 22 kW-ig
  • Szabványos csatlakozógeometriák (1-es típus, 2-es típus, GB/T)

Nyilvános töltőaljzatok

Nyilvános töltőaljzat aktuátorral, csapófedéllel és falra szerelő kerettel  

2-es típusú nyilvános töltőaljzat csapófedéllel

A töltőoszlopok gyártói a Phoenix Contactnál egy- és háromfázisú töltéshez a 2-es típusú és a GB/T szabvány szerinti nyilvános töltőaljzatokat is megtalálják. A szabványos nyilvános töltőaljzatok fali dobozokban vagy oszlopokban alkalmazhatók. A termékválasztékot további tartozékok, pl. csapófedelek és falra szerelhető keretek teszik teljessé.

  • 1- vagy 3-fázisú töltés 32 A AC-ig
  • Fal előtti vagy mögötti szerelés
  • Víztelenítő rendszer

Vizsgálóadapter töltőcsatlakozó-rendszerekhez

CCS járműcsatlakozó töltőállomások teszteléséhez való vizsgálóadapterként  

CCS járműcsatlakozó töltőállomások teszteléséhez való vizsgálóadapterként

Töltőhálózatának fejlesztéssel együtt járó vizsgálatait végezze a Phoenix Contact töltőcsatlakozó-rendszerekhez való tesztberendezéseivel. A vizsgálóadapterek megfelelnek a hatályos szabványoknak és élethű szimulációkat tesznek lehetővé.

Tartozékok töltőcsatlakozó rendszerekhez

Csapófedél nyilvános töltőaljzatokhoz  

Csapófedél nyilvános töltőaljzatokhoz, tartók jármű-töltőcsatlakozókhoz és aktuátorokhoz

A Phoenix Contact töltőcsatlakozó-rendszereinek kiegészítésére különböző tartozékok és kiegészítő anyagok állnak rendelkezésre. A tartozékok, pl. az időjárási hatások elleni javított védelem, hasznos kiegészítésként szolgálnak a töltőcsatlakozó-rendszerek tökéletesebb működéséhez.


További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

T2-es kombinált töltőrendszer (CCS)

Töltés váltóáramú hálózatról vagy gyorstöltés egyenárammal.


GB-szabványú AC- és DC-töltőrendszer

Töltés váltóáramú hálózatról vagy gyorstöltés egyenárammal.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás