Vissza az Áttekintéshez

Kombinált töltőrendszer (CCS)

Az általános töltőinterfész koncepciója

Az 1-es és 2-es típusú kombinált töltőrendszerek ábrázolása

A kombinált töltőrendszer (CCS) támogatja az elektromos járművek egyen- és váltóáramú töltését. A jármű-töltőcsatlakozón keresztül AC- és DC-töltés is lehetséges: a járműben ehhez csak egy interfészre van szükség.

  • Hagyományos AC-töltés éjszaka, a garázsban, vagy a parkolóhelyen, hosszabb parkolási idő esetén
  • Gyors DC-töltés pár perc alatt útmenti pihenőhely, étterem, szupermarket, bank stb. parkolójában.

A kombinált töltőrendszert (CCS) az IEC 62196-3 és SAE J1772 szabvány szabályozza. Léteznek 1-es típusú (Észak-Amerika) és 2-es típusú (Európa) geometriájú dugaszolható csatlakozók. A rendszert vezető autógyártókkal együtt fejlesztettük ki, és már sok elektromos járműben alkalmazzák. 2013-ban az Európai Bizottság az IEC 62196 szabványban egész Európára egységes szabvánnyá tette a CCS 2-es típusú töltőcsatlakozó-rendszereket.

Előnyei

  • A lehető legnagyobb rugalmasság az elektromos jármű töltése során
  • Gyors töltés út közben, éjszakai töltés a garázsban
  • Biztonságos töltés aktuátoros reteszeléssel és a nagy teljesítményű érintkezők hőmérséklet-felügyelete

Aktuátoros reteszelés

CCS jármű-töltőcsatlakozó aktuátoros reteszelésének ábrázolása  

Aktuátoros reteszelés a CCS jármű-töltőcsatlakozón

A CCS jármű-töltőcsatlakozókon szabványos módon reteszelő aktuátor van. Ez a töltési folyamat során oldalt, illetve közvetlenül a csatlakozóprofil reteszelőhorgával reteszeli a jármű-töltőcsatlakozót. Az aktuátorcsap nagy húzóerőnek is ellenáll.

Hőmérséklet-felügyelet

A PT1000 hőmérséklet-érzékelő jelleggörbéje  

A PT1000 hőmérséklet-érzékelő jelleggörbéje

A biztonságos töltési folyamat része a töltőáram figyelése is. Ha a rendszer túlmelegszik, pl. magas kültéri hőmérséklet vagy túlterhelés miatt, akkor ezt a PT1000 ellenállásos hőmérséklet-érzékelők érzékelik. A nagy teljesítményű érintkezők hőmérsékletét a töltőállomás megfelelő jelkimenetei közlik.

Túlmelegedés esetén a töltőállomás így kikapcsolhatja, vagy kisebb fokozatra állíthatja a töltést. Az IEC 62196 szerint a felmelegedés nem lépheti túl a 100 °C értéket.


Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Kombinált töltőrendszer (CCS)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu/pxc/content_pages/!ut/p/b1/5ZbJjqMwFEW_JR-QYAiGsGSeSbkYDGwQUOCQBEIYMvD1na5lS9W97_itLB09vaO7uVRKJeutQDPMjmNpKqbSLr81JJ-aS5eff_9TLhN0jwMMy9FAQxCIEoMs3g5C0dxSmErkF5X8TJkO_NeS5AXwPwIipAIq1sptoZzcuygqyGF6G1TnY4S95Vk-k51vhVvdMhf5uq6nGyTIW1q7HG2dtY6LnUzYGXPYPFB8LZXBPF6wpw3aufP0czxn4MTO0GcapndxdhOwA5SdFPM7ohRjta7BszgNiSL1zOIPDp-uzZZpea8wFn3sFZkMwqTWglTEvusTVyEHpHE2lknYmvIxWA77-UprkWrfiC1mF624D1hEq9W_pPk3lEbvmDTHvKM0_YbSLnhH6XdMWv0_k7aotCnazb1sN2DTP8pNeemmqpuyPifVSEVWQkvKxSWqGn8AEjmpi_IizA6gS1_HPJsmUT7daph8YfiqnwJc5308QA1W6IJK6WG4X2c0S0jtdH3fstI5SPai-NlBfGpEH6r92A3ZY2yv2qLMLITDSEw5uKk1n8DlNm-xmXofHBNiwfqMJuhIRe6R9HF19a1Bh1mgJ7gI_JpB4T42AjBztNbjY-jBgffmEd9PCo4UJ-rCr3xqa34SRP--n12yerWc9G8d5rvifAPghycCyj_MmRFmH7FshJRnXNqKatPhuc7_mAIcWXG1-gXJGu5n/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?gclid=CjwKEAjwh9PGBRCfso2n3ODgvUcSJAAhpW5outsI5iV-EsKzZMEDTLLznu0Wgj6-hGsw9xLH9JU3xBoClXTw_wcB

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás