Tápegységek standard funkciókkal

Tápegységek standard funkciókkal

Tiszta teljesítmény

Standard funkciók kiváló minőséggel és megbízhatósággal kombinálva – TRIO POWER a gépgyártás számára.

Vissza ide: Tápellátások

Kategóriák

  • TRIO POWER terméklista
    TRIO POWER

    TRIO POWER tápegységek direkt rugós csatlakozással. Rendkívül robusztus felépítésűek, ezért tökéletesen alkalmasak a gépgyártáshoz.

Keresés a következő helyen: Tápegységek standard funkciókkal

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A TRIO POWER tápegységek optimálisak a gépgyártás céljaira. Valamennyi funkció és a helytakarékos kialakítás e terület szigorú követelményeihez igazodik. Az elektromosan és mechanikusan is rendkívül robusztus tápegységek nehéz környezeti feltételek között is megbízhatóan gondoskodnak valamennyi fogyasztó tápellátásáról.

Előnyei

  • Nagyfokú gazdaságosság az időtakarékos, szerszám nélküli direkt rugós csatlakozásnak és a keskeny kialakításnak köszönhetően
  • Nagy terhelések megbízható indítása a névleges áram max. 5 mp-ig tartó 150%-os dinamikus teljesítménytartalékának köszönhetően
  • Elektromos robusztusság a nagy átütési szilárdság révén
  • Mechanikusan robusztus kialakítás a nagyfokú rezgés- és ütésállóságnak köszönhetően
  • Maximális rugalmasság a -25 °C és +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány és a -40 °C-on is lehetséges készülékindítás által

Nagyfokú gazdaságosság

Nagyfokú gazdaságosság a gyors és egyszerű szerelés révén, amit a szerszám nélküli direkt rugós csatlakozás tesz lehetővé  

A vezetők csatlakoztatása szerszám nélkül valósítható meg

Időmegtakarítás a szerszám nélküli direkt rugós csatlakozás a gyors és egyszerű szerelés révén. Helytakarékosság a kapcsolószekrényben a keskeny kialakításnak köszönhetően.

Beépítési szélesség:

  • egyfázisú TRIO POWER tápegységek:
    24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
    24 V / 20 A: 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A: 68 mm
  • háromfázisú TRIO POWER tápegységek:
    24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm,
    24 V / 40 A: 110 mm

A berendezések maximális rendelkezésre állása

A berendezések maximális rendelkezésre állása a dinamikus boost révén  

A dinamikus boost többletteljesítményt mozgósít

A nagy terhelések elindításához a dinamikus boost többletteljesítményt mozgósít. A TRIO POWER tápegységek megbízhatóan képesek elindítani a nagy terheléseket, ehhez a névleges áram max. 150%-át szolgáltatják 5 másodpercig.

Robusztus kialakítás

Elektromos robusztusság a nagy átütési szilárdság révén  

Robusztus kialakítás

Az egyfázisú készülékek nagy, max. 300 V AC átütési szilárdságának köszönhetően a TRIO POWER tápegységek elektromosan is robusztusak. A háromfázisú modulok az egyik fázis tartós kiesésekor is kifogástalanul működnek. A TRIO POWER mechanikus robusztusságát a max. 4g rezgésállóság és a max. 30g lökésállóság fémjelzi.

A berendezések megbízható indítását a TRIO POWER -40 °C hőmérséklet esetén is garantálja (típusvizsgálattal, 10 A-től). A nagy, +40 °C mellett 1 millió óra feletti MTBF (Mean Time Between Failure, kiesések közötti átlagos üzemidő) értékek gondoskodnak a maximális rendelkezésre állásról.

TRIO POWER a gépgyártás számára

Maximális rugalmasság a gépgyártás környezete számára  

Mindenekelőtt a gépgyártás nagy igényeket támasztó környezetében van szükség a rugalmasságra

A -25 °C és +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány, az UL 508 és UL/cUL 60950 tanúsítást is magában foglaló számos engedély, valamint az összes szokásos AC és DC hálózatra érvényes széles bemeneti feszültségtartomány révén a TRIO POWER tápegységek optimálisan alkalmazhatók a gépgyártás nagy igényeket támasztó körülményei között. A feszültségesések az előlapról beállítható, 24 és 28 V DC közötti kimeneti feszültséggel kiegyenlíthetők.

Bemeneti feszültség:

  • egyfázisú TRIO POWER: 85...264 V AC és 99...275 V DC
  • háromfázisú TRIO POWER: 3x 320...575 V AC és 450...780 V DC

TRIO POWER rendszer tengeri használatra

TRIO POWER rendszer hajóhidakon való használatra  

TRIO POWER rendszer hajóhidakon való használatra

A TRIO POWER rendszer robusztus kialakításával és optimalizált EMC (elektromágneses összeférhetőség) tulajdonságaival tengeri környezetben (B+D) is használható. Az 5 és 10 A kimeneti áramú két egyfázisú hálózati tápegység az EN 60954 szabványnak megfelelően hajóhidakon és speciálisan érzékeny terhelések ellátására is alkalmas.

TRIO CROSS POWER a CrossPowerSystem energiaelosztó táblához

TRIO CROSS POWER a CrossPowerSystem energiaelosztó táblához  

TRIO CROSS POWER a CrossPowerSystem energiaelosztó táblához

A CrossPowerSystem energiaelosztó tábla tápellátását biztosító TRIO CROSS POWER egység optimálisan alkalmas a gépgyártásban való használatra. Valamennyi funkció és a helytakarékos kialakítás e terület szigorú követelményeihez igazodik. A direkt rugós csatlakozás révén a 24 V DC vezérlőfeszültség gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható. A szerszám nélküli szerelés és az egyszerű felpattintással létrejövő automatikus csatlakozás egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé.

TRIO POWER IP67 védettséggel

TRIO POWER IP67 védettséggel  

TRIO POWER IP67 védettséggel

Az új, IP67 védettségű TRIO POWER tápellátások optimálisan alkalmasak a terepi fogyasztón végzett közvetlen telepítésre. Az időjárásálló kialakítású alumínium présöntvény háznak köszönhetően a készülék mostoha környezeti feltételek között is gondoskodik a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáról.

A terepi telepítés emellett vezetékhosszat takarít meg és helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és DC/DC-átalakítók a kapcsolószekrényhez

Szolgáltatás


TRIO POWER

Robusztus tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás