Tápegységek alapfunkciókkal

Tápegységek alapfunkciókkal

Kompakt és nagy hatásfokú

Hatékony technika kompakt készülékben: az UNO POWER tökéletes megoldás ahhoz, hogy több hely legyen a kapcsolószekrényben.

Vissza ide: Tápegységek

Kategóriák

  • UNO POWER terméklista
    UNO POWER

    Az UNO POWER tápegységek kompakt kapcsolódobozokban kitűnő megoldást jelentenek a 240 W alatti terhelésekhez.

Keresés a következő helyen: Tápegységek alapfunkciókkal

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az UNO POWER tápegységek a nagy teljesítménysűrűségnek köszönhetően különösen a kompakt kapcsolódobozokban jelentenek kitűnő megoldást a 240 W alatti terhelésekhez. A termékek sokfélesége lefedi az összes általánosan használt feszültségszintet.

Előnyei

  • Az igen csekély üresjárati veszteségeknek és nagy hatásfoknak köszönhetően energiát takaríthat meg
  • 22,5 ... 59 mm szélességű keskeny ház
  • A széles termékválaszték lefed minden általánosan használt feszültségszintet
  • Robusztus és megbízható a -25 °C és 70 °C közötti hőmérséklet-tartományban

Maximális energiahatékonyság

Energiamegtakarítás az optimalizált hatásfok és az alacsony üresjárati veszteségek révén  

Energiamegtakarítás

A 0,3 W alatti alacsony üresjárati veszteségek és az optimalizált hatásfok révén az UNO POWER tápegység alkalmazásával sok energiát lehet megtakarítani a kereskedelemben kapható szokásos termékekhez képest. A névleges terhelésnél mért 94% fölötti hatásfoknak köszönhetően csak kevés elektromos energia alakul át nem kívánatos hőenergiává.

UNO POWER – kicsi a bors, de erős, max. 480 W-ig

Kompakt kialakítású UNO POWER tápegység  

Kompakt kialakítás nagy kimeneti teljesítményekhez

Az UNO POWER a lehető legnagyobb teljesítményt szolgáltatja a legkisebb helyen, és már 150 W, 240 W és 480 W kimeneti teljesítménnyel is kapható. A kimeneti feszültség potenciométerrel 24 és 28 V DC között beállítható.

  • 24 V DC / 6,25 A és 150 W 37 mm beépítési szélesség mellett
  • 24 V DC / 10 A és 240 W 45 mm beépítési szélesség mellett
  • 24 V DC / 20 A 480 W teljesítményhez 59 mm szélesség mellett

Különféle kialakítások – 17 készülék

Különféle beépítési szélességek max. 480 W teljesítményig  

Különféle beépítési szélességek max. 480 W teljesítményig

Az UNO POWER termékcsalád 25 és 480 W közötti teljesítményosztályokat kínál 5 és 48 V DC közötti kimeneti feszültség mellett. Az UNO POWER bemeneti feszültsége 85 és 264 V AC között változhat, ezért megbízhatóan működik a tápellátó hálózat feszültségingadozásai esetén is. A 264 és 575 V AC közötti nagyobb értékeknél a 24 V-os és 90 W-os 2-AC jelű készüléket lehet alkalmazni. A C2LPS jelű két készülék UL 1310/508 Listed Class 2 tanúsítvánnyal rendelkezik, ezeket speciálisan az amerikai piac számára fejlesztettük ki. A széles termékválaszték és a -25 °C ... +70 °C hőmérséklet-tartomány rugalmas alkalmazást tesz lehetővé.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és DC/DC-átalakítók a kapcsolószekrényhez

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás