Tápegységek MSR technikához

Tápegységek MSR technikához

Egyszerűen bedugható

A kezdetektől fogva könnyen szervizelhető a kódolt dugaszolható csatlakozós csatlakozástechnika révén.

Vissza ide: Tápegységek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Tápegységek MSR technikához

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika különleges feszültségeihez a moduláris elektronikaház standard megoldássá vált. A MINI POWER a megfelelő tápellátás. Válassza MINI POWER tápegységeink közül az Önnek megfelelő beépítési szélességűt: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm vagy 67,5 mm.

Előnyei

  • Szervizbarát csatlakozástechnika kódolt COMBICON dugaszolható csatlakozókkal
  • Rugalmas – számos kimeneti feszültség és változat
  • Aktív működésfelügyelet kapcsolókimenettel a kimeneti feszültség távoli felügyeletéhez

Rugalmas, moduláris elektronikaházban

MINI POWER, tápellátás az MSR technika számára  

MINI POWER az MSR technika számára

A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika (MSR) terén a moduláris elektronikaház (ME) standard megoldássá vált. A MINI POWER az ehhez illeszkedő hálózati tápegység. Segítségével a kapcsolószekrényben egységes megjelenési kép alakítható ki.

  • A készülékek különösen rugalmasak a speciális feszültségek és a különleges változatok révén, beleértve egy Ex-alkalmazásokhoz való készüléket is.
  • A Phoenix Contact COMBICON dugaszolható csatlakozóival a csatlakoztatás egyszerű

Tápellátás és szünetmentes tápegység egyben

Ezzel a 24 V-os megoldással 2 A 7 percig, vagy 0,5 A 1 óráig pufferelhető.  

Hálózati tápegység és szünetmentes tápegység egyben

Ugyanolyan kialakítással szünetmentes tápegységek (UPS) is kaphatók 12 és 24 V DC kimeneti feszültséggel.

  • Az UPS egy készülékházban egyesíti a hálózati tápegységet és az elektronikus átkapcsoló egységet.
  • A rugalmasságot különböző akkumulátormodulok biztosítják.

DC/DC átalakítók teszik teljessé a MINI POWER termékkínálatot. Ezek a következő funkciókat látják el:

  • a feszültségszintek illesztése,
  • a hosszú vezetékek feszültségeinek felfrissítése,
  • független tápellátó rendszerek kialakítása.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és DC/DC-átalakítók a kapcsolószekrényhez

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás