Tápegységek a lehető legtöbb funkcióval

Tápegységek a lehető legtöbb funkcióval

Nagy teljesítményű és megbízható

QUINT POWER a berendezés maximális rendelkezésre állásáért.

Vissza ide: Tápegységek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Tápegységek a lehető legtöbb funkcióval

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A nagy teljesítményű QUINT POWER tápegységek új funkciókkal gondoskodnak a berendezések maximális rendelkezésre állásáról. Az egyedülálló SFB technológia és a megelőző működésfelügyelet növeli az Ön alkalmazásának rendelkezésre állását. Az NFC interfészen keresztül a jelzési küszöbök és jelleggörbék, mint pl. a kimeneti feszültség, egyedileg beállíthatók.

A 100 W alatti teljesítményű QUINT POWER tápegységek a megelőző működésfelügyeletből és az erőteljes teljesítménytartalékból álló egyedülálló kombinációt nyújtják a lehető legkisebb méretben.

Előnyei

  • Az SFB technológia szelektíven oldja ki a standard kismegszakítókat, a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók pedig tovább működnek
  • A megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
  • Egyszerű rendszerbővítés a statikus boost segítségével, nagy terhelések indítása a dinamikus boost funkcióval
  • Nagy zavartűrés a beépített gáztöltésű levezetőknek és a több mint 20 ms hálózatkimaradás-áthidalási időnek köszönhetően
  • Helymegtakarítás a kapcsolódobozban a keskeny és lapos kialakítás révén

A QUINT POWER egyedi beállítása

Egyedileg beállítható tápegységre van szüksége?

A konfigurátor segítségével Ön is optimálisan hozzáigazíthatja a QUINT POWER tápegységet az alkalmazásához: állítsa be egyedileg a különböző paramétereket, például a jelzési küszöbértékeket, a karakterisztikákat vagy a kimeneti feszültséget, és rendelje meg a saját egyedi tápegységét, akár 1 darabos mennyiségben.

Nagy teljesítmény az SFB technológia alkalmazásával

QUINT POWER SFB technológiával  

QUINT POWER SFB technológiával

A nagy teljesítményű QUINT POWER tápegységek az SFB technológia, a megelőző működésfelügyelet és az NFC interfész alkalmazásával gondoskodnak a berendezések maximális rendelkezésre állásáról.

Nagy teljesítményű és helytakarékos

100 W alatti QUINT POWER rendszer  

100 W alatti QUINT POWER rendszer

A QUINT POWER rendszer a 100 W alatti teljesítménytartományban is nyújtja a megelőző működésfelügyeletből és az erőteljes teljesítménytartalékból álló egyedülálló kombinációt, a lehető legkisebb méretben. Ezen túlmenően az alacsony teljesítménytartományra való QUINT POWER egység direkt rugós vagy csavaros csatlakozással is választható.

Funkcionális biztonság

QUINT POWER a maximális üzembiztonságért  

QUINT POWER a maximális üzembiztonságért

A QUINT POWER teljesíti a biztonsági integritási szint (SIL) követelményeit, és garantálja a maximális üzembiztonságot. Párhuzamos üzemmódban és különböző fázisokra csatlakoztatva a terhelés tápellátása a bemeneti feszültség problémái esetén is megbízhatóan rendelkezésre áll.

Használja fel a 20 A-es tápegység Plus változatát, vagy akár a QUINT POWER egységet a QUINT S-ORING aktív redundanciamodullal kombinálva a SIL 3 (IEC 61508) biztonsági integritási szintig terjedő funkcionális biztonságot igénylő alkalmazásokban. 

SFB technológia

SFB technológia − a fontos berendezésrészek tovább üzemelnek  

Az SFB technológia kioldja a kismegszakítót

A standard kismegszakítók mágneses, ezáltal gyors kioldhatóságához a tápegységeknek rövid ideig a névleges áramuk többszörösét kell szolgáltatniuk.

Az SFB technológia (Selective Fuse Breaking, szelektív biztosítókioldás) révén ez a dinamikus áramtartalék rendelkezésre áll, mégpedig a névleges áram 6-szorosával 12 ms időtartamig. A meghibásodott áramágak lekapcsolása szelektív módon történik, a hiba korlátok között marad, így a fontos berendezésrészek tovább üzemelnek.

Megelőző működésfelügyelet

A megelőző működésfelügyelet megjeleníti a kritikus üzemállapotokat, és még a hibák fellépése előtt jelzi azokat a vezérlőnek  

A megelőző működésfelügyelet jelzi a kritikus üzemállapotokat

A kimeneti feszültség és áram állandó felügyelet alatt áll. A megelőző működésfelügyelet megjeleníti a kritikus üzemállapotokat, és még a hibák fellépése előtt jelzi azokat a vezérlőnek. A távfelügyelet aktív kapcsolókimenetek és potenciálfüggetlen reléérintkezők segítségével valósul meg.

NFC interfész

Egyedi paraméterezés: vezeték nélkül az NFC interfészen keresztül  

Egyedi paraméterezés: vezeték nélkül az NFC interfészen keresztül

Az NFC (Near Field Communication, rövid hatótávolságú kommunikáció) segítségével a tápegységek egyszerűen és pontosan paraméterezhetők PC-vel vagy mobil végberendezéssel. Így Ön pl. beállíthatja a jelzési küszöbértékeket és a kimeneti feszültséget, illetve egyedileg illesztheti a jelleggörbéket.

Rendszerbővítés

Rendszerbővítés a POWER BOOST alkalmazásával  

Egyszerű rendszerbővítés a POWER BOOST alkalmazásával

A statikus boost a rendszerek bővítésénél a névleges áram max. 125%-át képes szolgáltatni. A nagy terhelések indításához a dinamikus boost ezen túlmenően max. 5 másodpercig a névleges áram kétszeresét bocsátja rendelkezésre.

Frekvenciaváltókhoz fejlesztve

A QUINT POWER különösen megbízhatóan működik a váltakozó feszültségre és a közbenső DC körre való egyidejű csatlakoztatás révén  

Ellenőrzött gépleállítás hálózatkimaradás esetén a motorok mozgási energiájának kihasználásával

Ezt a QUINT POWER tápegységet kifejezetten frekvenciaváltókhoz való csatlakoztatásra alakítottuk ki. Egyidejűleg a váltakozó feszültséghez és az inverter közbenső DC-köri egyenfeszültségéhez is csatlakozik. Hálózatkimaradás esetén a DC közbenső áramkör energiája szünetmentesen tovább táplálja az összes csatlakoztatott 24 V-os fogyasztót.

Különböző funkciókkal a berendezések maximális rendelkezésre állása érdekében

A nagy teljesítményű QUINT POWER tápegységek különböző teljesítménytartományokban különféle funkciókkal gondoskodnak berendezésének maximális rendelkezésre állásáról. Mindegy, hogy SFB technológiával, NFC interfésszel és integrált gáztöltésű levezetővel, avagy hely- és energiatakarékosan különféle csatlakozási módokkal: a QUINT POWER megbízhatóan garantálja berendezésének tápellátását.

1 fázisú tápellátás100 W-os tápellátás
> 100 W< 100 W
SFB technológiax 
Megelőző működésfelügyeletxx
Előre beállítottan rendelhetőx 
Választható direkt rugós vagy csavaros csatlakozás x
Statikus Boost teljesítménytartalékxx
Dinamikus Boost teljesítménytartalékxx
Beépített gáztöltésű levezetőx 
Csekély készülékmélység x
Robusztus kialakításxx
Nagy hatásfokxx

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Egyedivé tehető tápellátás a rendszer maximális rendelkezésre állásáért

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás