Tápellátás az épület-automatizáláshoz

Tápellátás az épület-automatizáláshoz

Lapos és hatékony

A STEP-POWER tápegységeket a korszerű épület-automatizálás igényei szerint optimalizáltuk – mind ipari épületekhez, mind magánházakhoz.

Vissza ide: Tápellátások

Kategóriák

  • STEP POWER terméklista
    STEP POWER

    A STEP POWER lapos kialakítású és rendkívül energiahatékony - emiatt különösen alkalmas az épület-automatizálás területére.

Keresés a következő helyen: Tápellátás az épület-automatizáláshoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Használja a STEP POWER tápegységet az épület-automatizálásban: a Phoenix Contact ezt a tápegységcsaládot kifejezetten erre a célra fejlesztette ki. A maximális energiahatékonyságról a nagy hatásfok és a csekély üresjárati veszteségek gondoskodnak.

Előnyei

  • Energiamegtakarítás a legnagyobb hatékonyság révén üresjáratban és részterheléssel (VI. hatékonysági szint)
  • Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a keskeny kialakítás révén, egyidejűleg akár 100%-os teljesítménynövekedéssel
  • A háztartási engedély (EN 60335) elsőként teszi lehetővé a háztartás-közeli alkalmazást
  • Gyors és egyszerű üzembe helyezés szerszám nélküli direkt rugós csatlakozástechnikával, 45°-os döntéssel és megduplázott számú csatlakozási ponttal
  • Rugalmas szerelés: felpattintható a kalapsínre, vagy felcsavarozható sík felületre

Háztartási engedélyek

A STEP POWER tápegységek tanúsítva vannak a DIN EN 60335-1 szerint  

A STEP POWER tápegységek tanúsítva vannak a DIN EN 60335-1 szerint

A szokásos ipari engedélyek mellett a STEP POWER tápegységekhez most először szereztük meg a háztartási felhasználást lehetővé tevő DIN EN 60335-1 tanúsítást is. Ezek a tápegységek megfelelnek az elektromos készülékek biztonságával szemben támasztott legmagasabb követelményeknek is, ezért ideális megoldást jelentenek a háztartásközeli alkalmazásokhoz.

Energiamegtakarítás az épületben

STEP POWER tápegység használatban  

A STEP POWER tápegységek energiahatékonysága a lehető legnagyobb

A STEP POWER tápegység csekély üresjárati veszteséggel (0,1 W ill. 0,21 W) és nagy hatásfokkal gondoskodik az épület optimális energiahatékonyságáról. A nagy hatásfok következtében a STEP POWER tápegységek kevesebb elektromos energiát alakítanak nemkívánatos hőenergiává. Ez nem csak energiamegtakarítást jelent, hanem meghosszabbítja a kapcsolószekrényben elhelyezett összes alkatrész élettartamát is.

Optimalizált teljesítményosztályok

Optimalizált teljesítményosztályok  

Optimalizált teljesítményosztályok

A STEP POWER tápegységek magasabb osztásegységenkénti teljesítményosztályt kínálnak. Ez több helyet jelent a kapcsolószekrényben, megnövelt teljesítmény mellett. A STEP POWER tápegységek (a DIN 43880 szabvány által szabályozott) lapos és keskeny építésmódjuk miatt különösen az installációs elosztókban történő használatra alkalmasak.

Rugalmas szerelhetőség

Kiegészítő szerelési anyagok nélkül felcsavarozható  

Szerelés sík felületre

A STEP POWER tápegységek rugalmasan szerelhetők: felpattinthatók a kalapsínre, vagy felcsavarozhatók sík felületekre.
A sík alapra való szereléskor a készülékházba épített foglalat rögzítők feleslegessé teszik a további kiegészítőket.

Direkt rugós csatlakozástechnika

STEP POWER maximális energiahatékonysággal  

Direkt rugós csatlakozástechnika

Az új STEP POWER tápegységek most először teszik lehetővé a szerszám nélküli direkt rugós csatlakozástechnikát. Ugyanakkora beépítési hely mellett a csatlakozókapocs kétszer annyi csatlakozási pontot kínál a potenciálok egyszerű elosztásához és áthurkolásához.

A 45 fokos döntés az ergonomikus vezetékezést szolgálja a telepítés során.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és DC/DC-átalakítók a kapcsolószekrényhez

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás