Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

POWER a berendezések maximális rendelkezésre állásáért

Műszakilag élenjáró és kiváló minőségű POWER termékeink megbízhatóan látják el energiával az Ön alkalmazásait.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

  • DC/AC inverter
    DC/AC inverter

    A QUINT-INVERTER az egyenáramot váltakozó árammá alakítja át, és ezzel újabb termékosztállyal egészíti ki a tápegységek családját.

  • Tápellátások
    Tápellátások

    Maximalizálja berendezéseinek rendelkezésre állását kiváló minőségű és magas technikai színvonalú tápegységekkel − a funkciók és a teljesítmény szerint optimalizálva.

  • DC/DC átalakítók
    DC/DC átalakítók

    A DC/DC átalakítók megváltoztatják a feszültségszintet, a hosszú vezetékek végén felfrissítik a feszültséget, vagy lehetővé teszik a független tápellátási rendszerek kialakítását.

  • Redundanciamodulok
    Redundanciamodulok

    A redundanciamodulok csatolásmentesítenek, felügyelnek és szabályoznak. Így maximalizálhatja a párhuzamos üzemű tápegységeinek rendelkezésre állását.

  • Ügyfélspecifikus tápegységek
    Teljes körű szolgáltatás és hozzáértés egy kézből

    Ügyfélspecifikus készülékek és készülékbe integrált orvosi, épület- és hálózattechnikai megoldások.

  • Szünetmentes tápegységek
    UPS a kapcsolószekrényhez

    A DC és AC fogyasztókat ellátó szünetmentes tápegységek egyedi megoldásokkal gondoskodnak a berendezések optimális rendelkezésre állásáról.

Keresés a következő helyen: Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Tápegységeink, DC/DC átalakítóink, redundanciamoduljaink és szünetmentes tápegységeink funkcióikban és kialakításukban optimálisan illeszkednek az egyes ágazatok követelményeihez. A standard kínálaton túlmenően egyedileg az Ön számára kifejlesztett tápegységeket is szállítunk.

Előnyei

  • Műszakilag élenjáró tápellátási megoldások garantálják a berendezések maximális rendelkezésre állását.
  • Tápellátási megoldások minden alkalmazáshoz: termékcsaládok különböző funkciókkal és teljesítményosztályokkal
  • Rugalmas alkalmazhatóság: nemzetközi engedélyek és beállítható kimeneti feszültség

Tápegységek

Tápegységek  

Tápegységek

Tápegységeink széles kínálatából megbízhatóan láthatja el a kapcsolószekrényei moduljait:

  • maximális funkcionalitással,
  • standard funkciókkal,
  • alapfunkciókkal,
  • MSR technikához,
  • installációs elosztókhoz.

Szünetmentes tápegységek

Szünetmentes tápegységek  

Szünetmentes tápegységek

Biztosítsa DC és AC fogyasztóit a tápellátás kimaradása ellen. A szünetmentes tápegységek a hálózat kimaradása esetén is garantálják az áramellátást:

  • IQ technológiával,
  • beépített tápegységgel,
  • beépített energiatárolóval.
  • Puffermodulok
  • Energiatárolók

DC/DC átalakítók

DC/DC átalakítók  

DC/DC átalakítók

Változtassa meg a feszültségszintet, frissítse fel a feszültséget hosszú vezetékek végén, vagy építsen fel független tápellátó rendszereket DC/DC átalakítókkal:

  • SFB technológiával,
  • szélsőséges követelményekhez,
  • a vezérlés- és szabályozástechnikához,
  • fotovillamos alkalmazásokhoz.

Redundanciamodulok

Redundanciamodulok  

Redundanciamodulok

Maximalizálja redundanciamodulokkal a párhuzamosan üzemelő tápegységek rendelkezésre állását.

  • Aktív redundanciamodulok
  • Diódamodulok

Ügyfélspecifikus tápegységek

Ügyfélspecifikus tápegységek  

Ügyfélspecifikus tápegységek

Húzzon hasznot Ön is a Phoenix Contact egyedi megoldásaiból. A standard kínálaton túlmenően ügyfélspecifikus és készülékbe integrált megoldásokat kínálunk pl. orvosi, épület- és hálózattechnikai célokra, valamint bankautomatákhoz és ipari számítógépekhez.

  • mérnöki munka és projektmenedzsment minden egyes fejlesztési lépésnél
  • tápegységek ipari, töltéstechnikai alkalmazásokhoz, megújuló energiához, bankrendszerekhez, kommunikációs és egyedi alkalmazásokhoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás