Vissza az Áttekintéshez

Optimális energiatároló a QUINT UPS számára

A szünetmentes áramellátás új, moduláris UPS rendszerével mindig a megfelelő megoldást kapja a berendezések maximális rendelkezésre állása érdekében. A különböző tárolóközegeket nagyon különböző tulajdonságok jellemzik: hosszú élettartam, nagyon hosszú pufferidő, karbantartás-mentesség vagy szélsőséges környezeti hőmérsékletek melletti alkalmazhatóság. Mindegy milyen követelményt támaszt, a megfelelő energiatároló rendelkezésre áll.

Energiatárolók a maximális élettartam érdekében

CAP energiatárolók  

CAP energiatárolók

CAP energiatároló kétrétegű kondenzátorokkal

  • Pufferidő maximum 5 perc 10 A-nél
  • 20 éves élettartam (20°C)
  • 8 éves élettartam (50°C)
  • 500 000 töltési ciklus
  • -40 és 60°C közötti környezeti hőmérséklet

Energiatároló  a maximális pufferidők eléréséhez

Ólomakkumulátor  

Ólomakkumulátor

Ólomakkumulátorok ólom AGM akkukkal

  • Pufferidő 10 A-nél > 8 óra
  • 6 – 9 éves élettartam (20°C)
  • 1 éves élettartam (40°C)
  • 250 töltési ciklus
  • 0 és 40°C közötti környezeti hőmérséklet

Energiatároló  a maximális pufferidők eléréséhez és extrém környezeti hőmérsékletekre

Ólomakkumulátor extrém környezeti hőmérsékletekre  

Ólomakkumulátor extrém környezeti hőmérsékletekre

Ólomakkumulátorok tiszta ólom AGM akkukkal

  • Pufferidő 10 A-nél > 5 óra
  • 15 éves élettartam (20°C)
  • 1,5 éves élettartam (50°C)
  • 300 töltési ciklus
  • -40 és 60°C közötti környezeti hőmérséklet

Energiatároló  a hosszú élettartam érdekében és hosszú pufferidőkhöz

Lítium-ion energiatároló  

Lítium-ion energiatároló

Lítium-ion energiatároló

  • Pufferidő 10 A-nél > 40 perc
  • 15 éves élettartam (20°C)
  • 2 éves élettartam (50°C)
  • 7000 töltési ciklus
  • -20 és 60°C közötti környezeti hőmérséklet

Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás