Power over Ethernet

Power over Ethernet

PoE: kettő az egyben

A Power over Ethernet készülékekkel az energia és az adatok egyetlen kábellel vihetők át.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Power over Ethernet

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Takarítsa meg a külön tápegységet, ha nehezen hozzáférhető vagy távoli rendszerrészekben kell készülékeket telepítenie. A Phoenix Contact Power over Ethernet (PoE) készülékeivel a tápellátás és az adatátvitel együtt történik ugyanazon az Ethernet kábelen keresztül.

Előnyei

  • Egyszerű készüléktelepítés a csökkentett kábelezési szükségletnek köszönhetően
  • Gyártótól függetlenül alkalmazható, mivel megfelel az IEEE 802.3 szabványnak
  • Meglévő berendezések gyors, utólagos felszerelése új elemekkel az egyszerű kezelés révén

Nagy hálózatok – kevés kábelezés

Hálózatfelépítés Power over Ethernet készülékekkel és azok nélkül  

Csökkentse Ön is a Power over Ethernet segítségével kábelezési ráfordításait

Általában a hálózaton található Ethernetes készülékeket külön táp- és adatkábellel kell ellátni. A Power over Ethernet révén meg lehet takarítani a feszültségellátó kábelt és a kiegészítő hálózati tápegységeket, valamint az ezekkel járó telepítési költségeket. A végberendezések közvetlenül az Ethernet​ kábelen keresztül kapják a tápellátást. Ehhez egy PSE modul​on (​power​ ​sourcing​ ​equipment, tápellátó berendezés​), például egy PoE injektor​on vagy ​PoE switchen keresztül jut a teljesítmény és az adat az adatvezetékre. A vevő egy PD (​powered​​ device, táplált eszköz​), pl. egy kamera, IP-telefon vagy WLAN hozzáférési pont. A nem ​PoE-képes végberendezéseknél is hasznos a csekély kábelezési ráfordítás. Ehhez egyszerűen egy PoE szétválasztót kell a végberendezés elé kötni. Ez ismét szétválasztja a ​PoE​-t külön adat- és tápvezetékre.

PoE injektorok

Power over Ethernet injektorok különböző csatlakozási technológiákkal  

Midspan PoE injektorok különféle teljesítményosztályokkal az IEEE 802.3-af, -at, -bt szabvány szerint

A PoE injektorok új családjával a terepi készülékek egyetlen kábel segítségével láthatók el adatokkal és feszültséggel. A PoE injektorok különböző csatlakozási technológiákkal vannak ellátva, amelyek lényegesen leegyszerűsítik az Ön számára a terepi kábelek telepítését. Választhat az IDC, a direkt rugós vagy a csavaros csatlakozás között. Két RJ45 csatlakozóval ellátott változatok is kaphatók.

PoE switchek

Nem menedzselhető és menedzselhető PoE switchek  

Ipari PoE switchek felügyeleti és biztonsági alkalmazásokhoz

A Phoenix Contact a PoE végberendezésekhez, például az IP kamerákhoz alkalmazható ipari menedzselhető és nem menedzselhető switchek széles választékát kínálja. Az ​IP20​ és ​IP65 védettségű​ nem menedzselhető Power over Ethernet switchek kiválóan alkalmazhatók a max nyolc PoE​​ PD-t tartalmazó egyszerű PoE alkalmazásokhoz. A robusztus menedzselhető PoE switchek szintén nyolc PoE portot kínálnak, és kiegészítő funkciókat is tartalmaznak a ​PoE​​ konfigurálásához.

PoE szétválasztók

PD 1000 Power over Ethernet szétválasztó  

A PoE szétválasztó a helyszínen szétválasztja az energiát és az adatokat

A Power over Ethernet szétválasztó lehetővé teszi akár nem PoE-képes végberendezések egyszerű és kedvező költségű installálását távoli állomásokon. A WLAN vagy Bluetooth hozzáférési pontok, vezérlők, I/O állomások stb. számára a PoE szétválasztó a helyszínen szétválasztja az adatokat és az energiát, és külön bocsátja azokat rendelkezésre. Így Ön hasznot húzhat a PoE-megoldás költségelőnyeiből és egyszerű kábelezéséből még akkor is, ha a hálózati összetevők nem PoE-képesek.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Ethernet patchpanelek

Terepi készülékek egyszerű és gyors bekötése

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás