Vissza az Áttekintéshez

PoE szétválasztók

FL PD 1001 Power over Ethernet szétválasztó

A PoE interfész nélküli végberendezések, pl. WLAN vagy Bluetooth hozzáférési pontok, vezérlők és I/O-állomások az FL PD 1001 típusú PoE szétválasztó segítségével egyszerűen köthetők össze a PoE interfészekkel. A szétválasztó a helyszínen választja el az energiát és az adatokat. Így a PoE használatára nem képes készülékek is egyszerűen és gazdaságosan telepíthetők a távoli állomásokon.

Kompakt és robusztus kialakítás

Az RJ45-ös porttal ellátott PoE szétválasztó alsó oldala  

A felfelé és lefelé kivezetett portok lapos kapcsolódobozokban való alkalmazást is lehetővé tesznek

Az FL PD 1001T GT Power over Ethernet szétválasztó fémházának és kibővített hőmérséklet-tartományának köszönhetően mostoha környezetben és távoli állomásokban alkalmazható. Keskeny kialakítása és felfelé, illetve lefelé menő portkivezetései révén lapos kapcsolódobozokba is gond nélkül beépíthető.

Nagy teljesítményű és rugalmasan használható

PoE szétválasztó vezérlővel a kapcsolódobozban  

A PoE szétválasztó képes távoli Ethernet végberendezések, pl. vezérlők vagy WLAN hozzáférési pontok feszültséggel és árammal való ellátására

A gigabites és ​Fast Ethernet​ támogatás révén a ​PoE szétválasztó tetszőleges átviteli sebességekre használható. A switch ezen kívül támogatja a ​PoE​ (​IEEE​ 802.3af), illetve a ​PoE​+ (​IEEE ​802.3at​) szabványokat is. A kimeneten 24 V DC és a tápellátástól függően maximum 25 W teljesítmény áll rendelkezésre. Ez sokféle alkalmazási lehetőséget tesz elérhetővé a legkülönbözőbb Ethernet résztvevők számára. A kimeneti feszültség és teljesítmény LED-es diagnosztikával van ellátva.

Mivel a PoE szétválasztó az adatátvitelbe nem avatkozik bele, automatizálási protokollokhoz is használható.

A PoE szétválasztók áttekintése

 PD 1000 PoE szétválasztó
Átviteli sebesség10/100/1000 Mbit/s
FeszültségellátásPoE/PoE+ rendszerben (48 V DC)
Hőmérséklet-tartomány-40 °C … +70 °C
VédettségIP20
Kimeneti feszültség 24 V DC
Engedélyek-

Innen juthat el a PoE szétválasztók terméklistájához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás