Energiaelosztó tábla hibrid motorindítókhoz

Energiaelosztó tábla hibrid motorindítókhoz

CrossPowerSystem

Kalapsín beépített energiaelosztással.

Vissza ide: Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Energiaelosztó tábla

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az energiaelosztó táblával Ön nemcsak motorindítókat tud megbízhatóan felépíteni, hanem moduláris és funkcionális megoldásokat is meg tud valósítani. Szükség esetén az egyszerű átalakítás és bővítés is megvalósítható, amely illeszkedik az új követelményekhez.

Előnyei

  • A készülékenkénti 3 fázisú váltakozó áramú betáplálás elhagyható – a fázisok felcserélése nem lehetséges
  • Gyors és felhasználásra kész „out of the box" rendszer
  • Kompakt felépítés a hagyományos energiaelosztáshoz képest

CrossPowerSystem energiaelosztó tábla

Az előnyök rövid áttekintése

A CONTACTRON hibrid motorindító technológia a terhelés és a reteszelés vezetékezésének akár 75%-át is átveszi Öntől. A CrossPowerSystem energiaelosztó táblával ezenfelül a háromfázisú motorindító klasszikus vezetékezését is megtakarítja.

Egyszerű kezelés a megbízható üzem érdekében

TRIO CROSS POWER tápegység

A CrossPowerSystem energiaelosztó tábla tápellátását biztosító TRIO CROSS POWER egység optimálisan alkalmas a gépgyártásban való használatra.

Valamennyi funkció és a helytakarékos kialakítás e terület szigorú követelményeihez igazodik. A direkt rugós csatlakozás révén a 24 V DC vezérlőfeszültség gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható.

  • Gyors üzembe helyezés: szerszámmentes szerelés és automatikus csatlakoztatás egyetlen lépésben
  • A direkt rugós csatlakozás a 24 V DC vezérlőfeszültség gyors és egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé
  • Nagy terhelések megbízható indítása a dinamikus boost funkcióval

Két rendszer tökéletes kapcsolata

Kalapsín beépített energiaelosztással

Az idő pénz − ez különösen érvényes a gépek és rendszerek felépítésekor. Az energiaelosztás és a kapcsolókészülékek kombinációjával a szerelés most még gyorsabban megvalósítható. Az integrált póluscserevédelem ráadásul megakadályozza a hibákat, és gondoskodik a még egyszerűbb üzembe helyezésről.

CONTACTRON CrossPowerSystem rendszerrel

Termékáttekintés

Csökkentse a vezetékezési ráfordítást az új 5 A-es tápegységgel. Ezzel a tábla minden hibrid motorindítója táplálható.

Annak érdekében, hogy a rendszerfelügyelet számára a motorokra vonatkozó adatokat is előállíthasson, a klasszikus motorindító mellett használja a hálózatba köthető megoldást IO-Link alkalmazásával.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás