Potenciálelosztók

Potenciálelosztók

Multifunkciós

Univerzálisan használható – üzemi vagy vezérlőfeszültség elosztására.

Vissza ide: Rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Potenciálelosztók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Nem kell sokáig keresnie: akár az üzemi feszültség elosztása, akár a vezérlőfeszültség felosztása a feladat, a Phoenix Contact potenciálelosztói 250 V/30 A-re vannak méretezve és így sokoldalúan használhatók. A követelményeknek megfelelően csavaros vagy direkt rugós csatlakozás választható.

Előnyei

  • Jelek átfogó gyűjtése több potenciálszinten keresztül
  • A potenciálok áttekinthető felosztása a nagy vezető-keresztmetszetek külön betáplálása révén
  • A csatlakozókapcsok egyértelmű hozzárendelése a folytatólagos jelölésnek köszönhetően
  • A potenciálelosztók a COMPLETE line rendszer részei

Potenciálelosztók tápegységgel

Potenciálelosztók tápegységgel  

A vezérlő vagy üzemi feszültség hatékony elosztása

A vezérlő- vagy üzemi feszültség felosztására sokféle potenciálelosztó áll rendelkezésre. A potenciálszintek és a csatlakozókapcsok különböző száma révén rugalmas használatra nyílik lehetőség.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Vezérlések rendszerkábelezése

Szolgáltatás