Vissza az Áttekintéshez

FAME 2 – szabadalmaztatott elfordítható fogantyúval ellátott vizsgálódugasz – a funkciók áttekintése

Vizsgálódugasz elfordítható fogantyúval és reteszeléssel

Vizsgálódugasz  

FAME 2 vizsgálódugasz szabadalmaztatott elfordítható fogantyúval

A szabadalmaztatott vizsgálódugasz definiált, mechanikailag támogatott kihúzása a vizsgálóblokkból. Optikai kijelzés és kényszerreteszelés a különböző kapcsolóállásokban.

1. lépés

A vizsgálódugasz használata  

Vizsgálódugasz bedugva és reteszelve

A vizsgálódugasz teljesen bedugva és biztonságosan reteszelve. A kijelzőablak piros jelzést mutat. Valamennyi vizsgálóérintkező a vizsgálati elrendezésnek megfelelően érintkezik.

2. lépés

A vizsgálódugasz használata  

Átkötött vizsgálóérintkezők

Az elfordítható fogantyút ütközésig el kell fordítani felfelé. A kijelzőablak sárga jelzést mutat. A rövid érintkezőnyelvvel ellátott vizsgálóérintkezők (pl. áramváltók esetében) ismét át vannak kötve a védelmi készülékhez. A mérőváltó még nincs rövidre zárva.

3. lépés

A vizsgálódugasz használata  

Húzza ki a vizsgálódugaszt

Az elfordítható fogantyút ismét vissza kell fordítani kiindulási állásba. A kijelzőablak zöld jelzést mutat. A mechanika ekkor szabaddá teszi az utat a dugasz teljes eltávolításához. Az átalakító rövidzárja feloldva.


Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás