Vizsgálódugasz-rendszer üzemi dugasz nélkül és mérőváltó-rövidzár a vizsgálódugaszban

Vizsgálórendszer üzemi dugasz nélkül

Vizsgálati folyamatok összefoglalása

A FAME 2 egyetlen blokkban foglalja össze az összetett vizsgálati folyamatokat.

Vissza ide: Dugaszolható vizsgálórendszer

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Vizsgálódugasz-rendszer üzemi dugasz nélkül és mérőváltó-rövidzár a vizsgálódugaszban

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az üzemi csatlakozó nélküli FAME 2 vizsgálórendszer egyetlen, kompakt és helytakarékos blokkban fogja össze az áram- és feszültségváltók, valamint kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának összetett kapcsolási műveleteit. A rendszer „nyitóérintkező” elven működik. Üzemi csatlakozóra nincs szükség. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugasz dugaszolható áthidalásai valósítják meg.

Előnyei

  • Maximális biztonság az előresiető és automatikus mérőváltó-rövidzárral, érintésvédett kialakítás
  • Egyszerű vizsgálat a csupán egy blokkon belüli kényszerkapcsolási sorrend révén
  • A szabadalmaztatott elfordítható fogantyú biztonságos, vezetett kezelhetőséget nyújt
  • Konfigurálható rövidzár-átkötés a vizsgálódugaszban szabványosított CLIPLINE complete rendszertartozékokkal
  • Biztonságos hozzárendelés a kódolási lehetőség révén
  • Rugalmas a csatlakozástechnika szabad választhatósága révén - direkt rugós vagy csavaros csatlakozás
  • Idő- és költségmegtakarítás ügyféligény szerint konfekcionálható vizsgálódugaszsorokkal

Kitűnő tervezés

FAME vizsgálódugasz  

FAME vizsgálódugasz

A Red Dot Design Award a magas tervezési minőség kitüntetése. A nemzetközi zsűri ezt az értékes minőségi jelzést olyan termékeknek ítéli oda, amelyek kifogástalan konstrukciójukkal magasan kiemelkednek a hasonló termékek közül. Az FAME funkcionális kialakításával meggyőzte a zsűrit és elnyerte a Red Dot Design Award 2014 kitüntetést.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás