Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Rugalmas és dugaszolható

Dugaszolható kapcsok különböző kivitelben  

Mindig a megfelelő csatlakozástechnika

A COMBI termékcsalád szabad választást nyújt a csatlakozástechnikát illetően. A szabványosított COMBI dugaszzóna segítségével a sorkapocs és dugasz a csatlakozástechnikától függetlenül a felhasználásnak megfelelően kombinálható.

Vissza az oldal tetejére

Érintésbiztos

Érintésbiztos kapocs és dugasz  

Érintésbiztos kapocs és dugasz

A COMBI rendszer a legnagyobb védelmet nyújtja: az alapkapcsok és dugaszok érintésvédettek.

Biztos lehet a dolgában és rugalmasan tervezhet. A betáplálás a sorkapcsokon vagy dugaszokon keresztül is lehetséges.

Vissza az oldal tetejére

Széleskörű tartozékkínálat

Kapcsok felpattintható húzó tehermentesítéssel  

Sorkapcsok felpattintható húzó tehermentesítéssel

Tartozékok nagy választékát kínáljuk, amelyekkel kibővítheti műszaki lehetőségeit. Például:

  • felpattintható húzó tehermentesítők vezetékek számára a dugaszokon.
  • Reteszelések rögzítik a dugaszokat az alapkapcsokon.
  • Árnyékoló csatlakozás
Vissza az oldal tetejére

Dugaszolható megoldás kalapsínhez

Kapcsok és dugaszok: kalapsínre szerelés  

Sorkapcsok és dugaszok sokoldalú használatra

A gyorscsatlakozós dugaszolható sorkapcsok gyorsan és egyszerűen szerelhetők fel a kalapsínre. Ez tökéletes megoldás az alacsony beépítési magasságú alkalmazásokhoz. A beépített Duo-láb segítségével az NS 15 és az NS 35 kalapsínre egyaránt felszerelhető.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Az előnyök részletezése

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás