Dugaszolható sorkapcsok

Dugaszolható csatlakozási megoldások

Dugaszolható csatlakozási megoldások

Modulárisan és időtakarékosan építheti fel kapcsolóberendezéseit – akár a jel-, akár a teljesítményvezetékezést tekintve.

Vissza ide: Csavaros csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Dugaszolható sorkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact dugaszolható sorkapcsaival különösen gyorsan és rugalmasan végezhető a szerelés és üzembe helyezés.

Előnyei

  • 41 A névleges áram és 1000 V névleges feszültség érhető el a nagy teljesítményű dugaszérintkező révén
  • Magas fokú biztonság az érintésvédett kivitelnek köszönhetően
  • Téves dugaszolás elleni védelem – egyedi kódolási lehetőségekkel
  • Egyszerű potenciálelosztás a kettős áthidalóárok révén
  • Vibrációálló: reteszelő tartozékok állnak rendelkezésre
  • Teljes rugalmasság a vízszintes és függőleges vezető-hozzávezetésű dugaszváltozatok révén

Minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldás

Dugaszolható kapcsok tartozékokkal  

Sokoldalú tartozékok

A kapcsolódoboztól a teljes berendezésig – a dugaszolható megoldások ma a korszerű alkalmazások elengedhetetlen részét képezik.

A következő dugaszolható változatokkal állunk rendelkezésére:

  • átvezető sorkapcsok,
  • védővezető sorkapcsok,
  • többvezetős sorkapcsok,
  • kétemeletes sorkapcsok.

A dugaszolható kapcsok kínálatát gazdag tartozékválaszték teszi teljessé:

  • kábelrögzítő,
  • kódoló,
  • árnyékolásrögzítő.
  • Dugaszok és alapkapcsok peremes felerősítéséhez
  • Kábeltokozat

További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás