Dugaszolható csatlakozók

Dugaszolható csatlakozók

Biztonságos összekapcsolás

Valósítsa meg terepi kábelezését rugalmasan, konfekcionálható csatlakozókkal.

Vissza ide: Szenzor/aktor kábelezés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Dugaszolható csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Konfekcionálható csatlakozóinkkal rugalmasan, a helyszínen kapcsolhatja össze a különböző hosszúságú vezetékeket. A legkülönbözőbb csatlakozástechnikák gyors és biztonságos csatlakoztatást kínálnak.

Előnyei

  • Rugalmasan kialakítható kábelezés a széles termékválasztéknak köszönhetően
  • Elektromos vezetékek megbízható és gyors bekötése
  • Helymegtakarítás nagy pólusszámú dugaszolható csatlakozókkal
  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás

Konfekcionálható dugaszolható csatlakozók

Csatlakozástechnikák konfekcionálható csatlakozókhoz

Csatlakozástechnikák konfekcionálható csatlakozókhoz

Gyorsan szeretne különböző vezetékhosszakat bekötni a helyszínen? A Phoenix Contact ehhez szabadon konfekcionálható csatlakozókat kínál, a következő csatlakozástechnikákkal:

  • Direkt rugós csatlakozás
  • QUICKON (IDC) késes csatlakozás
  • Krimpcsatlakozás
  • Pierce csatlakozás
  • Csavaros csatlakozás

A fokozott követelményekhez árnyékolt, konfekcionálható csatlakozók állnak rendelkezésre.

Késes csatlakozás: csatlakoztatás másodpercek alatt a QUICKON segítségével

M12-es QUICKON csatlakozás  

M12-es QUICKON csatlakozás

A QUICKON a leggyorsabb csatlakozást kínálja az M12-es csatlakozók terén. A késes érintkező áthatol a vezető szigetelésén. Rugóerővel, rezgésálló és gáztömör módon csatlakozik a vezetőhöz.

Krimpcsatlakozás: kompakt és automatizálható

M12-es krimpcsatlakozás  

M12-es krimpcsatlakozás

A krimpcsatlakozás gyors, automatizált csatlakoztatást tesz lehetővé, ha a vezetékeket nagy darabszámban kell konfekcionálni. A rendkívül kompakt dugaszolható csatlakozó alkalmas a vasúti alkalmazásokhoz.

Pierce csatlakozás: nagy egységsűrűséghez

M12-es Piercecon csatlakozó  

M12-es Piercecon csatlakozó

A Pierce csatlakozással ellátott dugaszolható csatlakozók kompakt, mégis sokpólusú kialakításukkal tűnnek ki. Az érintkezést egy érintkezőtüske hozza létre, amely tengelyirányban hatol be az egyes erekbe.

Csavaros csatlakozás: a bevált klasszikus

M12-es csavaros csatlakozás  

M12-es csavaros csatlakozás

A csavaros csatlakozás a csatlakozástechnika klasszikusának számít. Különböző vezetékek és vezetékminőségek univerzálisan, helyben konfekcionálhatók.

Ügyfélspecifikus változatok

Méretre szabott megoldások a szenzor/aktor kábelezéshez a Phoenix Contacttól  

Méretre szabott megoldások

Az ipari csatlakozók átfogó termékpalettája ellenére a standard kínálatból nem mindig tudjuk a vevők igényeit kielégíteni.

Mégis szeretnénk Önnek gyorsan és rugalmasan kifejleszteni a méretre szabott megoldásokat – legyen szó gép-, berendezés-, vagy készülékgyártásról.

A Phoenix Contact ipari dugaszolható csatlakozókkal foglalkozó szolgáltatóközpontja néhány nap alatt elkészíti az Ön kívánságainak megfelelő egyedi terméket.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Szolgáltatás

Árnyékolt kerek csatlakozók

SACC QUICKON adatok és jelek számára


Szenzor-/aktor csatlakozók

Árnyékolt dugaszolható csatlakozók gyors és egyszerű konfekcionálása.


Árnyékolatlan M12-es direkt rugós dugaszolható csatlakozók

Az árnyékolatlan direkt rugós dugaszolható csatlakozók egyszerűen csatlakoztathatók.