Plotter- és gravírozórendszer

Plotter- és gravírozórendszer

Erős igénybevételre

A kémiailag és mechanikusan erősen igénybevett jelölések ideális rendszere.

Vissza ide: Nyomtató- és jelölőrendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Plotter- és gravírozórendszer

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Bízza rá magát: a kiváló minőségű feliratozó anyaggal a gravírozórendszer tartós jelöléseket biztosít. Ezek szélsőséges körülmények között is jól olvashatók. Továbbá ilyen egyszerűen alakítható át a plotter gravírozórendszerré: egyszerűen gravírozóegységre kell cserélni a standard plotterfejet.

Előnyei

  • A plotter egyszerű vezérlése a PROJECT complete jelölőszoftverrel
  • Gyors üzembe helyezés az USB és Centronics interfésznek köszönhetően
  • Könnyen kezelhető – áttekinthető, mindössze négy gombbal

Műhelyben történő használatra

Gravírozórendszerrel ellátott plotter a Phoenix Contacttól  

Gravírozórendszerrel ellátott plotter

A gravírozóegységgel ellátott plotter műhelyben használható jelölőrendszer.

A rendszerrel fémek és speciális kétrétegű műanyagok gravírozhatók. A különböző vonalvastagságok létrehozásához 0,2 és 1,0 mm közötti átmérőjű gravírozó tűk kaphatók.

  • A gravírozott táblák például földbe fektetett kábelek jelölésére használhatók.
  • Tartós jelölések készíthetők agresszív környezeti viszonyokhoz.

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás