Tervezés és tervelőkészítés

Tervezés és tervelőkészítés

Egyszerű tervelőkészítés

Intuitív felhasználói élmény: a Project+ szoftverrel gyorsan és áttekinthetően előkészíthető az I/O állomások tervezése.

Vissza ide: Szoftverek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Tervezés és tervelőkészítés

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A rendszertermékekkel felépített projektek tervezése átfogó tudást igényel. A Project+ leegyszerűsíti ezt a folyamatot, és támogatja Önt valamely berendezés vagy gép automatizálásának részét képező I/O állomás tervezésében. Betanulás nélkül hozhatja létre az alkalmazásához megfelelő I/O állomásokat.

Előnyei

  • Optimális I/O állomások tervezése, betanulás nélkül
  • Műszakilag megfelelő I/O állomások egyszerű önálló felépítése
  • Projektdokumentáció automatikus létrehozása darabjegyzékekkel, cikkleírással és grafikus kiviteli tervvel együtt
  • A jeligények és a kiviteli terv egy ábrán

Az I/O állomások tervelőkészítő asszisztense

Screen Project+3

A projektjelektől a kész I/O állomásig

Az automatizálási megoldások elektrotechnikai berendezései tervezésének előkészítéséhez a Project+ szoftvert kínáljuk, amely szakértőként támogatja Önt.

A Project+ segítségével előzetes gyakorlás nélkül is nagyon gyorsan ki tudja alakítani a saját előírásainak megfelelő, működőképes állomást. Ezenkívül információkat is létrehozhat az automatizálási folyamat következő lépéseihez.

A folyamat: adja meg az alkalmazásban a szenzorok és aktorok csatlakoztatásához szükséges I/O jeleket. Ebből a Project+ meghatározza a Phoenix Contact Axioline F és Inline termékkínálatából az optimális termékeket, és a tervelőkészítés szabályainak megfelelően egy állomásban egyesíti a kiválasztott készülékeket. Ön közvetlenül megkapja a grafikus kiviteli tervet, illetve a darabjegyzéket a termékleírásokkal együtt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás