Fotovillamos modullekapcsolás

Fotovillamos modullekapcsolás

Biztonságos munka a fotovillamos rendszerekben

A SOLARCHECK RSD szerelés, karbantartás és veszély esetén biztonságosan, automatikusan lekapcsolja rendszerét.

Vissza ide: Fotovillamos berendezések kezelése

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Fotovillamos modullekapcsolás

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A fotovillamos berendezések akár 1000 V egyenfeszültséget is előállítanak, ezért a DC-oldalon nem egyszerű leválasztani őket. Ez akkor jelent gondot, ha a berendezés meghibásodik. A SOLARCHECK RSD automatikusan biztonságos állapotba helyezi a rendszerét. Szerelés, karbantartás vagy veszélyhelyzet esetén Ön védett az életveszélyes áramütés ellen.

Előnyei

  • Biztonság karbantartás és veszélyhelyzet esetén az önálló hibafelismeréssel és a biztonságos fotovillamos modullekapcsolással
  • A rendszer önállóan működik: járulékos kommunikációra vagy kábeles, illetve rádiós távkioldásra nincs szükség
  • Bevételkiesés minimalizálása a berendezés automatikus visszakapcsolásával műszakilag biztonságos környezet esetén
  • Fáradság nélkül telepíthető új és meglévő rendszerbe is, a meglévő modulkábelezésbe való egyszerű becsatolással
  • Egyszerű üzembe helyezés: programozás vagy kézi beállítás nem szükséges

Kitüntetett biztonság

A GIT biztonsági díj oklevele  

SOLARCHECK RSD: a tűzvédelmi, Ex és munkavédelmi kategória győztese

A SOLARCHECK RSD automatikus fotovillamos modullekapcsoló megnyerte a GIT biztonsági díját a tűzvédelmi, az Ex és a munkavédelmi kategória területén.

A biztonságtechnika különösen innovatív termékeinek és rendszereinek kiosztott díjat minden évben a Wilez-VCH kiadó GIT Sicherhet, GIT Security és Messtec Drives Automation magazinja ítéli oda.

Korábban a termékeket a BHE, a TÜV, a VDMA, a ZVEI képviselőiből, integrátorokból és felhasználókból álló semleges döntőbizottság nevezte be. A nyomtatott magazinok és a hozzájuk tartozó internetes közösségek, a git-sicherheit.de, git-security.com és pro-4-pro.com több mint 75000 olvasója döntött a győztesekről.

Vigyázat, feszültség – életveszély!

Fotovillamos modulok soros kapcsolása  

A fotovillamos rendszerekben akár 1000 V-os feszültségek is keletkeznek

A fotovillamos modulok soros láncba kapcsolásával akár 1000 V-os feszültségek is keletkeznek. Az inverternél végzett leválasztás nem biztonságos, mert a DC-vezetékek továbbra is nagy feszültség alatt állnak.

Emberéletre veszélyes tényezők:

  • Áramütés a hibás modulok vagy vezetékek megérintésekor
  • Áramütés a leválasztott berendezésrészek és a tűzoltás vagy áradás miatt jelen lévő víz közötti áramhidak miatt
  • Égési sérülés az ívhúzás miatt

Maximális biztonság fotovillamos modullekapcsolással

Fotovillamos modullekapcsolás  

A SOLARCHECK RSD védelmet myújt az életveszélyes áramütés ellen.

A SOLARCHECK RSD az egyes PV-modulokat lekapcsoló egységekből és a rendszert ismét üzembe helyező indítóegységekből áll. Minden lekapcsolóegység a hozzá tartozó modult kapcsolja le a láncban. A lekapcsolás hiba esetén, valamint az inverter minden lekapcsolásakor automatikus. A fotovillamos rendszer teljes egyenfeszültségű oldala ekkor a biztonságos törpefeszültség tartományába kerül. Áramütés veszélye nem áll fenn.

Intelligens fotovillamos modullekapcsolás Auto Rapid Shutdown technológiával

A technológia logója  

Az intelligens „Auto Rapid Shutdown” technológia biztonságos állapotba helyezi a SOLARCHECK RSD-t.

A SOLARCHECK RSD analizálja a DC-oldali áram- és feszültségviszonyokat. A failsafe-elv alapján a normál üzemállapottól való minden eltérés, vagy az inverter lekapcsolása lekapcsolást eredményez. Ha a berendezés környezete biztonságos és műszakilag hibátlan, akkor a berendezés automatikusan újraindul. A SOLARCHECK RSD követi az inverter üzemállapotát. A berendezés pl. karbantartási célból, az inverteren manuálisan is be- és kikapcsolható.

Ez a Phoenix Contact által kifejlesztett és szabadalmaztatott technológia megbízhatóbb és gyorsabb minden emberi értékelésnél vagy manuális beavatkozásnál.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Fotovillamosság kézben tartva

A Solarcheck RSD biztonságosan lekapcsolja az Ön PV rendszereit.


Fotovillamos modulok intelligens lekapcsolása

Biztonság karbantartás és veszélyhelyzet esetén

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás