Napelempark-menedzsment

Napelempark-menedzsment

Adatgyűjtés

A nagy fotovillamos rendszerek üzemeltetése folyamatos felügyeletet és vezérlést igényel a szegmensek szintjén.

Vissza ide: Felügyelet és diagnosztika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Napelempark-menedzsment

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Inspiráló, egy kézből származó megoldásokat kínálunk Önnek a napenergia-termelés jövedelmezőbbé tételéhez. A megbízható monitoring termékek folyamatosan tájékoztatják fotovillamos rendszerének állapotáról, így Ön a maximális eredményesség érdekében azonnal reagálhat.

Előnyei

  • Védje a fotovoltaikus modulokat a villám és túlfeszültség okozta károk ellen, és fokozza a hatékonyságot kompakt, méretre szabott készülékcsatlakozó dobozokkal.
  • A napenergiából nyert áram hatékony felhasználása az egyes ágakat felügyelő rendszerek révén
  • Az automatikus felismerő üzemmód révén a fotovillamos park összes rendszerét egyszerűen, plug and play módon lehet csatlakoztatni
  • Az elektromos hálózatok stabilak maradnak a VDE-AR-N 4110/-20 szerint tanúsított betáplálás-szabályzónknak köszönhetően

Generátor-csatlakozódobozok

Kapcsolódobozon kívüli ágbiztosítóval ellátott generátor-csatlakozódoboz  

A külső ágbiztosítós generátor-csatlakozódoboz kompakt kialakításával tűnik ki

Fotovillamos rendszerek tervezőjeként és telepítőjeként Ön maximális eredményt szeretne elérni a berendezéseivel. A Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozai (GAK) egyetlen kompakt és helytakarékos készülékházban egyesítik a rendszer teljesítményének növeléséhez szükséges fontos funkciókat.

A dobozok összefogják és szétosztják az ágak áramait, védik az egyes modulokat villámcsapás és túlfeszültség ellen, valamint felügyelik a rendszer teljesítményét. A követelményeknek megfelelően választani lehet a standard ágbiztosítós generátor-csatlakozódoboz, valamint a különösen kompakt, kapcsolódobozon kívüli ágbiztosítóval ellátott generátor-csatlakozódoboz között.

Ágfelügyelet

Solarcheck ágfelügyelet  

A SOLARCHECK megbízható információt ad fotovillamos rendszere teljesítményéről

A fotovillamos berendezéseknek a lehető legrövidebb időn belül kell a napsugárzásból a maximális energiahozamot elérni. Ehhez az egyes ágak kiesése esetén azonnal reagálni kell. A Phoenix Contact ágáram-felügyeleti rendszerével Ön azonnal reagálhat a zavarokra és teljesítményveszteségekre.

A rendszer egy kommunikációs modulból és különböző mérőmodulokból áll, amelyekkel biztonságosan felügyelhetők a rendszer áramai és feszültségei.

Kommunikáció az inverterekkel

Kommunikáció az inverterekkel  

Napelemes projektek szoftverkönyvtára az Ön számára

A SOLARWORX a PC WORX olyan szoftverkönyvtárait tartalmazza, amelyek speciálisan a fotovillamos projektek megvalósításához használhatók.

Ezek a könyvtárak többek között kész illesztőmodulokat kínálnak az inverterek összes közkedvelt modelljével folytatott kommunikációhoz. Annak érdekében, hogy a fotovillamos rendszerek üzembe helyezésekor továbbra is alacsonyak maradhassanak a műszaki tervezési ráfordítások, folyamatosan új illesztőprogramokat és funkcióblokkokat fejlesztünk a környezeti érzékelők bekötéséhez és a fotovillamos napkövetők irányításához.

 

Adatgyűjtő

Adatgyűjtő  

Az adatgyűjtő az összes fontos adatot rögzíti

A nagy fotovillamos rendszerek üzemeltetése folyamatos felügyeletet igényel. Adatgyűjtőnk az összes fontos adatot rögzíti a környezeti feltételekről, valamint a fotovillamos ágak és az inverter állapotáról.

Betáplálás-szabályozás

Betáplálás-szabályozás  

EZA szabályzónk tanúsítva van a VDE-AR-N-4110/20 szerint

A szabályozó érzékeli a hálózati csatlakozás paramétereit. Ezeket a hálózatüzemeltető előírt adataival összevetve kiszámítja a beavatkozó mennyiségeket, és továbbítja azokat az inverterhez. Ennek a szabályozókörnek a segítségével a fotovillamos erőmű képes azokat a hálózattámogató funkciókat ellátni, amelyek szükségesek a közép- vagy nagyfeszültségre való csatlakoztatáshoz.


Bővebb információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás