Fotovillamos dugaszolható csatlakozók

Fotovillamos dugaszolható csatlakozók

Jövőálló csatlakozástechnika

A fotovillamos modulok és inverterek helyszíni csatlakoztatása gyors és egyszerű – nem igényel célszerszámot.

Vissza ide: Dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

  • AC-csatlakozástechnika
    AC-csatlakozástechnika-

    Kompakt AC-csatlakozórendszer a Phoenix Contact moduláris invertereihez.

  • DC-csatlakozástechnika
    DC-csatlakozástechnika

    Fali átvezetések, dugaszolható csatlakozók és számos tartozék – innovatív és teljes körű egyenáramú csatlakozástechnika.

Keresés a következő helyen: Fotovillamos dugaszolható csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact kifejezetten fotovillamos berendezések kábelezéséhez fejlesztette ki a terepen konfekcionálható dugaszolható csatlakozóit. Mindegy, hogy AC vagy DC, kerek vagy szögletes – a dugaszolható csatlakozók számos követelménynek megfelelnek. Átfogó kínálatunkat készülék- és NYÁK-csatlakozók, valamint tartozékok teszik teljessé.

Előnyei

  • A vezetékek gyorsabb és egyszerűbb helyi csatlakoztatása az innovatív gyorscsatlakozás-technikának köszönhetően
  • Egyszerű kábelezés: konfekcionálás célszerszám nélkül
  • Tartós és biztonságos összeköttetés TÜV által ellenőrzött összetevőkkel
  • Nagy rugalmasság a különböző keresztmetszetű kábelekhez való csatlakozási megoldások révén
  • Az egységes csatlakoztatási megoldásoknak köszönhetően a fotovillamos berendezések kábelezése a jövőt idézi

AC csatlakozástechnika

AC csatlakozástechnika  

AC csatlakozástechnika

A fotovillamos rendszerek váltakozó áramú oldalának installálásához a Phoenix Contact széles csatlakozó portfóliót kínál minden teljesítményosztályhoz. A választék egy különösen kis méretű csatlakozórendszert kínál. Kerek és szögletes dugaszolható csatlakozókat 1 és 3 fázisú készülékekhez, valamint átvezető kapcsokat és hozzáillő tartozékokat.

  • 309 A áramerősségig
  • 0,2 mm² és 150 mm² közötti keresztmetszethez
  • Feszültség 600 V-ig UL / 1000 V

DC-csatlakozástechnika

DC-csatlakozástechnika  

DC-csatlakozástechnika

Fali átvezetések, dugaszolható csatlakozók és számos tartozék - a Phoenix Contact termékkínálata teljes körű és innovatív csatlakozástechnikát biztosít. A 2,5 mm² - 16 mm² vezeték-keresztmetszetre alkalmazható konfekcionálható gyorscsatlakozós dugaszok mellett a kínálat az épületbe integrált fotovillamos rendszerek (BIPV) számára miniatűr dugaszolható rendszert is tartalmaz.

  • Áramerősség max. 65 A-ig
  • 1500 V feszültségig
  • 2,5 és 16 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez

Gyors kábelezés: a fotovillamos modultól a betáplálásig

Csatlakozástechnika fotovillamos rendszerekhez  

Egyedülálló – SUNCLIX fotovillamos csatlakozórendszer

Innovatív és megbízható csatlakozástechnikát keres fotovillamos modulok, generátor-csatlakozódobozok vagy inverterek vezetékezéséhez?

A fotovillamos modulok csatlakozódobozaitól a terepi kábelezés AC és DC dugaszolható csatlakozóin keresztül a jelzések, adatok és teljesítmény készülékcsatlakozóiig – nálunk mindig megtalálja a megfelelő megoldást.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás