Vissza az Áttekintéshez

Mikroinverterek csatlakozástechnikája

A Phoenix Contact kompakt AC-csatlakozórendszerével, a SUNCLIX miconnal a fotovillamos inverterek egyszerűen és megbízhatóan csatlakoztathatók. Ami különösen felhasználóbarát megoldás, mert igény szerint akár előre is konfekcionálható.

Előnyei

  • kompakt kialakítás – a csatlakozó eltűnik a modulkeret mögött
  • hosszantartó megbízhatóság a kiváló minőségű anyagoknak és a felhasználóbarát kezelésnek köszönhetően
  • magas flexibilitás – vezetékhosszok és konfekcionálás az ügyféligénynek megfelelően
  • az észak-amerikai és európai tanúsítvánnyal rendelkező változatokkal a rendszer világszerte alkalmazható

SUNCLIX micon – a mikroinverterek csatlakozórendszere

SUNCLIX micon  

AC-csatlakozórendszer kis berendezések számára

A mikroinverter új AC-csatlakozórendszere olyan előre konfekcionált vezetékrendszer, amely két funkcionális modulból áll, és Y-elosztóként használható.

Az 1. funkcionális modul a gerincvonal, amely összegyűjti és továbbítja az egyes mikroinverterek áramát.

A 2. funkcionális modul az egyes mikroinverterek összekötő vezetéke (drop line), amely az egyes inverterek előállított áramát a gerincvonalra vezeti.

Vissza az oldal tetejére

AC-Y összekötő mikroinverterekhez

AC-Y összekötő  

AC-Y összekötő mikroinverterekhez

Az AC-Y összekötő két 3 pólusú csatlakozóból, egy dugaszból és egy aljzatból áll, amelyeket a gerincvonal pólushelyesen köt össze egymással. Az aljzatoldal a gerincvonal fogadásán kívül a leágazó vonalat (drop line) is fogadja, amely az inverter csatlakozását biztosítja.

  • 600 V feszültségig
  • néveleges áram 20 A (gerincvonal) és 5 A (leágazás)
  • 500 W kimeneti teljesítményű mikroinverterek csatlakoztatása is lehetséges
  • IP67 védettség

 

Vissza az oldal tetejére

Hálózati csatlakozódugasz AC-Y összekötőhöz

Hálózati csatlakozódugasz  

Hálózati csatlakozódugasz AC-Y összekötőhöz

A napelemes rendszert és a hálózatot hálózati csatlakozódugaszok kötik össze. A rendszer felépítésétől függően az AC-Y összekötőt a dugasz vagy az aljzat oldaláról is lehet csatlakozni a hálózatra. A csupasz vezetékvéget vagy egy elosztódobozban lehet kifejteni, vagy kábelkarmantyún keresztül az épület csatlakozódobozába lehet vezetni.

  • maximum 20 A névleges áramra
  • IP67 védettség
Vissza az oldal tetejére

Védősapkák

Védősapkák  

Porvédő sapkák

A porvédő sapkák a csatlakozóprofilt védik a szállítás közbeni szennyeződések ellen. A szerelés során szerszám nélkül, egyszerűen lehúzhatók a dugaszról. A védősapkák a szerelés során az utolsó összekötőre véglezáróként helyezhetők fel, így megvédik a csatlakozót az időjárási hatások ellen.

  • IP-védősapkák időjárás-védelemre
  • Biológiailag lebontható műanyagból

 

Vissza az oldal tetejére

Reteszeléslazító

Reteszeléslazító  

Reteszeléslazító

A dugaszolható csatlakozók reteszelő mechanizmusa rendkívül robusztus, és megakadályozza a véletlen kioldódást. A reteszeléslazítóval a reteszelés egyszerűen és gyorsan oldható. A kiegészítő reteszelésnek köszönhetően a kioldás után a reteszeléslazító nem esik le a csatlakozóházról.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás