Vissza az Áttekintéshez

Épületbe integrált napelemes rendszerek csatlakozástechnikája

A napelemes rendszerek épületbe, pl. homlokzatba építése különleges követelményeket támaszt az alkalmazott alkatrészekkel kapcsolatban. A SUNCLIX mini rendszer ideálisan teljesíti a különleges csatlakozástechnikai követelményeket.

Előnyei

  • egyszerűen integrálható a homlokzatkeretbe, az összes rendszerkomponens kompakt kialakításának köszönhetően
  • a helyszínen is gyorsan csatlakoztatható a pierce csatlakozástechnikájú DC-csatlakozó révén
  • védelem a visszáramok ellen a diódás doboznak köszönhetően
  • az egymással összehangolt komponensekkel a összeköttetés tartósan biztonságos és megbízható

Épületbe integrált napelemes alkalmazások (BIPV)

Napelemes homlokzatú épület  

Integrált napelemes modulok csatlakozórendszere

A napenergia nem csak a tetőn, hanem az épület teljes felületén hasznosítható; ez az energiahasznosítás iránya, ezért kínálja a Phoenix Contact az integrált napelemes modulokhoz különösen kompakt DC-csatlakozórendszerét, a SUNCLIX minit.

Vissza az oldal tetejére

Konfekcionálható miniatűr dugaszolható DC-csatlakozók – SUNCLIX mini

A SUNCLIX mini termékanimációja

SUNCLIX mini dugaszolható DC-csatlakozók

A Phoenix Contact SUNCLIX mini dugaszolható csatlakozóit kifejezetten épülethomlokzatok napelemes moduljai számára fejlesztettük ki:

  • különösen keskeny kivitel - csak 11 mm-es átmérő
  • 2,5 mm²-es vezeték-keresztmetszetekhez alkalmas
  • gyors csatlakoztatás a pierce-csatlakozástechnikának köszönhetően
  • 15 A áramerősségig és 1000 V feszültségig méretezve
  • megfelelnek az IP67 védettség követelményeinek
  • VDE-tanúsítás

 

Vissza az oldal tetejére

Homlokzati modulok csatlakozódobozai

Modul-csatlakozódoboz  

Homlokzati modulok csatlakozódobozai

Szigetelőüveg-modulokba szerelhető, változtatható szélességű egypólusú csatlakozóelem.

  • 1000 V/15 A
  • egyszerűen integrálható a változtatható szélesség révén
  • a szigetelő üveg lezárása biztosítja a tömítést
  • a Sunclix rugós csatlakozással a szalagos érintkezés biztonságos

 

Vissza az oldal tetejére

Diódás doboz a sztringek visszáramai ellen

Diódás doboz  

Diódás doboz a sztringek visszáramai ellen

A robusztus diódás doboz megakadályozza a visszáramokat, és így védi az értékes napelemes modulokat.

  • 1000 V/5 A
  • zárófeszültség 2200 V-ig
  • dugaszolható csatlakozóval vagy csupasz vezetékvéggel kapható

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
Bővebb információ
  • Épületbe integrált napelemes rendszerek csatlakozástechnikája

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás