Fotovillamos kábelek

Fotovillamos kábelek

Tartós és biztos

Használja a TÜV által tanúsított kábelt a fotovillamos berendezései biztonságos kábelezéséhez.

Vissza ide: Kábelek és vezetékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Fotovillamos kábelek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Hő- és UV-álló – a Phoenix Contact fotovillamos kábelei megfelelnek az ágazat összes specifikus követelményének. Kínálatunk tartalmaz DC-kábeleket méteráruként, valamint szerszámokat és tartozékokat a fotovillamos berendezés biztonságos kábelezéséhez.

Előnyei

  • Sokrétűség és flexibilitás a 2,5-től 10 mm²-ig terjedő különböző keresztmetszeteknek köszönhetően
  • Tartós, mivel UV-, hő- és időjárásálló
  • Jövőbe mutató és biztos kábelezés az 1500 V-ig terjedő széles feszültségtartománynak köszönhetően
  • Gyors és egyszerű kábelezés a különböző hosszúságú konfekcionált vezetékekkel

Méteráru

Méteráru  

Méteráru

A Phoenix Contact egypólusú fotovillamos kábeleket kínál 2,5, 4, 6 és 10 mm² keresztmetszettel, illetve 100, 500 és 1000 méteres hosszal.

  • Vezetéktípus: PE-X, fekete

Szerszámok és tartozékok

Szerszámok és tartozékok  

Szerszámok és tartozékok

A DC csatlakozástechnikai termékkínálatot egyszerű terepi szereléshez használható szerszámok, valamint vizsgálódugaszok, vakdugók, védősapkák és rögzítőanyák teszik teljessé.

  • Vágószerszám
  • Csupaszolószerszám
  • Y-elosztó
  • IP68 védősapkák

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás