Vissza az Áttekintéshez

Maximális megjelenítési teljesítmény – Visu+ szoftverrel

Nagyobb berendezések, gyorsabb ütemezés, rövidebb gyártási ciklusok - az automatizálási trendek nagyobb teljesítményű interfészeket igényelnek a kezeléshez, felügyelethez. A Visu+ megjelentítőprogram a berendezések vezérlésére és felügyeletére szolgál minden alkalmazási területen. Ehhez teljes SCADA-funkcionalitást biztosít és nyitott az összes vezérlési osztályra. A Visu+ HMI-készülékeken vagy ipari PC-ken fut.

Hatékonyabb megfigyelés grafikákkal

Áttekinthető és hatékony monitoring - az intuitív kezelhetőségű erős szoftverrel

Áttekinthető és hatékony monitoring - az intuitív kezelhetőségű erős szoftverrel

A Visu+ segítségével trendek megjelenítésével és riasztások beállításával bővítheti monitorozását. Ezen kívül üzemi adatokat gyűjthet és naplózhat, kommunikálhat az adatbázisokkal vagy a vállalati forrástervező rendszerekkel (ERP). A program az automatizáláshoz hasznos szolgáltatásokat is nyújt:

Egyszerű kezelés

  • Áttekinthető és intuitívan kezelhető fejlesztőfelület
  • A megjelenített elemek gyors kiválasztása - drag & drop
  • Átfogó, beépített objektumkönyvtárak a különböző szakmák számára

Globális hozzáférés

  • Globális hozzáférés a berendezésekhez interneten
  • Az adatok böngészővel lehívhatók, pl. mobiltelefonról

Legnagyobb fokú biztonság

  • Adattitkosítás beépített algoritmussal
  • A felhasználó- és jelszókezelés a helyi és a távoli eléréseket is felügyeli, ill. vezérli.

Átmenő adatáramlás

  • Egyszerűen csatlakoztatható meglevő adatbázisokhoz és integrálható az ERP rendszerekbe
  • Minőségtanúsítás az egyes kötegek részletes visszakövetésével

Sokféle alkalmazási terület

  • A Visu+ kis ARM-processzoros platformokon vagy többprocesszoros szerverrendszereken is fut
  • A teljes SCADA-rendszerhez hasonlóan a Visu+ a vezérlésirányító központban vagy közvetlenül a gép melletti Windows CE terminálokon használható

Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás