Panel PC-k

Előrelátás, sokféle képesség

Előrelátás, sokféle képesség

A panel PC-k az érintőképernyős monitor kezelő és felügyeleti funkcióival kapcsolják össze a modern ipari PC-k előnyeit.

Vissza ide: Ipari PC-k (IPC)

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Panel PC-k

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Hasznosítsa Ön is az IPC és az érintőképernyő intelligens kombinációját: a robusztus, IP65-ös védettségű előlappal a panel PC-k ideálisan beépíthetők a kapcsolószekrényekbe. Nagy teljesítményű platformot képeznek a gépek és berendezések vezérléséhez, programozásához, kezeléséhez és felügyeletéhez.

Előnyei

  • Minden berendezéshez illik 7" ... 24" kijelzőméretig és 4:3 vagy 16:9 képformátummal
  • Projektív-kapacitív vagy analóg-rezisztív érintőképernyők különböző alkalmazási területekhez
  • A panel PC-k processzorainak teljesítménye illeszkedik a felhasználáshoz: a nagy teljesítményű és energiahatékony Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® vagy Core™ i processzorok legújabb generációi
  • A rendszer nagy rendelkezésre állása az iparban alkalmazható, ventilátor és mozgó részek nélküli kialakítás miatt
  • Operációs rendszerek minden alkalmazáshoz: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 vagy Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • A panel PC az opcionális PCI és PCIe kártyahelyeknek köszönhetően rugalmasan bővíthető
  • Különösen szervizbarát a könnyen hozzáférhető komponenseknek köszönhetően

Korszerű technika és tetszetős kialakítás

Valueline 2 panel PC reddot logóval és German Design Award logóval  

A technika és a formatervezés egyformán erős

A Valueline sorozatú panel PC-k új generációja a nagy teljesítményű technológia és a tetszetős kialakítás révén hódít. Ezekkel a panel PC-kkel berendezése összes kezelési és megfigyelési folyamatát megbízhatóan megvalósíthatja.

A többérintéses (multitouch) képernyővel ellátott panel PC-k beépíthetők a kapcsolószekrények előlapjába, így a legkorszerűbb számítástechnika és a tetszetős kialakítás kombinációja még nagyobb hangsúlyt kap.

A modern kezelési koncepciók bevezetése érdekében a Valueline box és panel PC-k kínálata egy belépő szintű osztállyal bővült:

  • A Valueline 1000 termékcsalád a legújabb Intel® Atom™ processzorokkal, számos interfésszel és gazdag funkcióválasztékkal készül. Így ez a termékcsalád lehet az egyszerű alkalmazások testreszabott IPC megoldása.

Ez a panel PC meggyőzte a German Design Council zsűrijét is, amely ipari PC-inket a German Design Award 2017 díjjal tüntette ki.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás