Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Árammérés a vezető megszakítása nélkül

SCK kábelátvezetés  

Megszakítás nélküli kábelátvezetés

A SOLARCHECK Hall-érzékelőkkel méri az áramot. A vezetékeket nem kell megszakítani, csak át kell vezetni őket a nyílásokon. Az érintés nélküli mérés sok előnnyel jár:

  • A biztonságos leválasztás már a vezeték szigetelése által adott.
  • Nincsenek átmeneti ellenállások, mert nem alakulnak ki további érintkezési helyek.
  • Az áram továbbvezetése mindig biztosított, mert nem történik közvetlen beavatkozás az ág áramkörébe.  

Egyszerű és helytakarékos telepítés

A SOLARCHECK készülék telepítése  

16 csatornás árammérés helytakarékosan telepítve

Ilyen egyszerű a fotoelektromos ágfelügyelet a SOLARCHECK segítségével:

Át kell vezetni az áramvezetőket a mérőmodulon és csatlakoztatni kell a kommunikációs vezetéket. A 2-eres kábel egyúttal a mérőmodulok tápellátására is szolgál.

Így egy kommunikációs modullal maximum nyolc mérőmodul látható el – kiegészítő tápegység nélkül.

A mindössze 22,5 mm széles mérőmodul a legkisebb helyen fogja össze a vezetékeket. Ez helyet takarít meg a kapcsolószekrényben.

A rendszer a 4 és 8 csatornás árammérő modulok kombinálásával optimálisan az alkalmazáshoz illeszthető.

Rugalmas rendszerbővítés az opcionális feszültségmérés révén

Napelempanelek ágas kialakításban  

A SOLARCHECK segítségével nagy ágfeszültségek érzékelhetők.

Lehetőség van a rendszer feszültségméréssel való kiegészítésére is 1500 V DC-ig.

  • Alkalmas földelt rendszerekhez is.
  • Igen nagy rendszerfeszültségű fotoelektromos berendezésekhez is alkalmazható.
  • Rugalmas, a Solarcheck rendszereken kívül is használható.
  • A 8 csatornás árammérő modulra való csatlakozás révén optimálisan integrált.

A feszültségmérő modul szükség esetén egyszerű analóg modulként is használható – a SOLARCHECK rendszer nélkül.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás