PROFINET technológiai részegységek

PROFINET technológiai részegységek

Gyors és egyszerű becsatolás

Gyakorlatban bevált technológiai részegységek a PROFINET automatizálási készülékeibe és megoldásaiba való integrálásához.

Használja a Phoenix Contact technológiai részegységeit a PROFINET interfészek megvalósításához. Itt nagy teljesítményű készülék-interfészeket, valamint komplex PROFINET Controller interfészeket és PROFINET Profile, PROFIsafe és PROFIdrive elemeket talál.

Előnyei

  • Egyszerű megvalósítás - közvetlenül futtatható a támogatott operációs rendszereken
  • Az előtanúsított szoftver a készülékének gyors tanúsítását biztosítja
  • Nagy teljesítmény és stabilitás a Conformance Class C és a 3-as hálózatterhelési osztály révén
  • PROFINET szakértőink átfogó szolgáltatást és támogatást nyújtanak

Azonnal használható PROFINET kommunikációs stackek

Grafikus PROFINET stack  

PROFINET SDK, az optimális PROFINET implementáció

A Phoenix Contact számos CPU architektúrához és valós idejű operációs rendszerhez kínál szoftverfejlesztő eszközöket (SDK-kat). A stack-ek objektum-könyvtárként, és Windows alá külön Dynamic Link Libraryként (DLL) is kaphatók. Ezeket CPU-k, operációs rendszerek és Compilerek speciális kombinációira fordítottuk és linkeltük.

Így értékes időt takaríthat meg a PROFINET interfész integrációjával és tanúsításával.

TPS-1 - a komplett PROFINET eszközinterfész egyetlen berendezés-orientált áramkörben

PROFINET chip  

Egycsipes PROFINET eszköz interfész

A TPS-1 PROFINET Device-Chip abszolút minimumra csökkenti az implementáció igényét.

Egycsipes megoldásként kap egy magasan integrált, flexibilis PROFINET interfészt, egy Feldbus interfész áráért.

A TPS-1 fejlesztőeszközzel a Phoenix Contact komplett szoftver-eszköztárat bocsát rendelkezésre a TPS-1-hez. A TPS-1 fejlesztőeszköz különböző részegységekből áll, és tartalmazza a TPS-1 PROFINET protokol stackjét is.

A szoftver letöltése

A gombra kattintva Ön a PROFINET TPS-1 Development Toolkit letöltési területére jut.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Campusallee 6
D-32657 Lemgo

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás