PROFINET felhőalapú megoldások

PROFINET felhőalapú megoldások

Egyszerű és gyors megoldás

Kössön be felhőalapú szolgáltatásokat meglevő PROFINET hálózatába.

Vissza ide: Felhőalapú ipari számítástechnika

Kategóriák

  • A PROFINET-hez való felhő-megoldások terméklistája
    PROFINET-hez való felhő-megoldások

    A PROFINET-hez való felhő-megoldásokkal Ön felhőalapú szolgáltatásokkal bővítheti a meglevő PROFINET hálózatát.

  • Felhőalapú kreditek terméklistája
    Felhőalapú kreditek

    Válassza ki a megfelelő felhőalapú krediteket a készülékek Proficloudban való használatához. A használat szerinti fizetési modell biztosítja Önnek költségei teljes átláthatóságát és a szerződéses feltételek teljesítését.

Keresés a következő helyen: PROFINET felhőalapú megoldások

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PROFINET felhőalapú megoldásoknak köszönhetően felhőalapú szolgáltatásokkal bővítheti meglevő PROFINET hálózatát. Így közvetlenül használhatja ki a Proficloud előnyeit, pl. távvezérlő alkalmazásoknál vagy olyan szolgáltatások használatánál, mint a monitoring, a jelentéskészítés, a számítások vagy a megelőző karbantartás.

Előnyei

  • Egyszerű integrálás meglevő PROFINET rendszerekbe
  • Csökkentett tervezési ráfordítás a felhőalapú szolgáltatások PROFINET eszközként való használata révén
  • Nincs szükség költséges konfigurálásra a plug and play rendszernek köszönhetően
  • A nyílt PROFINET technológiának köszönhetően független a vezérlő gyártójától

Egyszerűen, saját maga készítheti el felhőalapú szolgáltatásait

PROFICLOUD – szoftverfejlesztő készlet  

A szoftverfejlesztő készlet (SDK) lehetővé teszi az egyedi felhőalapú szolgáltatások szabad programozását

A Proficloud egy nyílt IoT rendszer, amellyel minden alkalmazáshoz létrehozható a megfelelő megoldás. Ez lehet felhőalapú adatrögzítés, -elemzés vagy akár egy komplett automatizálási megoldás.

A szoftverfejlesztő készlettel hozza létre Ön is alkalmazásait a saját igényei szerint: az egyedi felhőalapú szolgáltatásokhoz fejlesszen ki úgynevezett alkalmazáskonténereket. Ezek a Proficloudban tetszőleges számú példányban megvalósíthatók és üzemeltethetők. Így pl. létrehozhat saját riasztási, monitoring vagy időjárásjelző szolgáltatást, és a konténert a Proficloudban vagy a helyi IT infrastruktúrájában üzemeltetheti.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


PROFICLOUD

Telephelyen túlnyúló és biztonságos kommunikáció

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás