Vissza az Áttekintéshez

Mindent a PROFINET-hez

A világ egyik vezető automatizálási specialistájaként a Phoenix Contact komplett termékválasztékot kínál PROFINET hálózatok felépítéséhez: a hardver- és szoftverkomponensektől a kábelekig és dugaszokig. Az optimálisan egymáshoz illeszthető komponensek a Phoenix Contact további termékeivel együtt hozzájárulnak gépei és berendezései termelékenységének javításához.

PC WORX automatizálási szoftver

 PC WORX programozó szoftver  

PC WORX programozó szoftver

A PROFINET rendszer lelke a vezérlő. Vezérlőink teljes körűen programozhatók a PC WORX automatizálási szoftverrel.

A szoftver támogatást nyújt a PROFINET hálózat konfigurálásánál, az IEC 61131 szabványú programozásnál, valamint az összes komponens üzembe helyezésénél és diagnosztizálásánál.

Vissza az oldal tetejére

Megbízható rádiós megoldások

Bluetooth és WLAN hozzáférési pontok  

Bluetooth és WLAN hozzáférési pontok

Egész területet lefedő rádióhálózatok vagy egyszerű pont-pont összeköttetések felépítése a hozzáférési pontok PROFINET hálózatokba integrálásával történik. Hozzáférési pontjaink az iparra optimalizált Bluetooth és WLAN 802.11 technológiákon alapulnak.

Vissza az oldal tetejére

Sokoldalú switch technológia

Switch készülékek  

Switch készülékek

Moduláris vagy kompakt kivitelben, 2 - 24 porttal, mit RJ45-ös vagy optikai kábeles, azaz HCS (Hard Clad Silica) illetve polimer- vagy üvegszálas interfészekkel – minden követelményhez biztosítjuk a megfelelő switchet. Minden, a PROFINET számára fontos funkcióval.

Vissza az oldal tetejére

Nagy teljesítőképességű vezérlők

Méretezhető vezérlők PROFINET-hez  

Méretezhető vezérlők PROFINET-hez

Közepes és nagyobb vezérlési feladatokhoz modulárisan bővíthető PLC-ket kínálunk, kalapsínre szerelhető változatban is. Ezen kívül a Phoenix Contactnál PC alapú többfunkciós, PROFINET interfésszel ellátott vezérlők is kaphatók.

Vissza az oldal tetejére

Rugalmas médiaátalakítók

Médiaátalakítók PROFINET-hez  

Médiaátalakítók PROFINET-hez

A legnagyobb zarvarbiztonság és átviteli hatótávolság optikai kábelekkel érhető el. Médiakonvertereinkkel polimer-, HCS- vagy üvegszálas átvitelre alakíthatja át az RJ45-ös interfészt.

Vissza az oldal tetejére

Hatékony túlfeszültség-védelem

Védelmi adapterek és villámáram-levezetők  

Védelmi adapterek és villámáram-levezetők

Növelje berendezése biztonságát a Phoenix Contact hatásos túlfeszültség-védelmével. Kifejezetten a PROFINET interfészek védelmére szolgál a Datatrab RJ45-ös közdugasz.

Vissza az oldal tetejére

Áttekinthető kapcsolószekrény-kábelezés

Csatlakozómező az áttekinthető kapcsolószekrény-kábelezéshez  

Csatlakozómező az áttekinthető kapcsolószekrény-kábelezéshez

A Phoenix Contact csatlakozómezőivel biztosíthatja az egyszerű és áttekinthető kapcsolószekrény-kábelezést. A mezők maximum nyolc RJ45-ös aljzattal rendelkeznek és IDC, LSA vagy csavaros csatlakozással kaphatók.

Ezen kívül: a csatlakozómezők egyetlen pattintással felszerelhetők a kalapsínre a kapcsolószekrényben.

Vissza az oldal tetejére

Előkonfekcionált kábelezési rendszerek

Kábelek és csatlakozók  

Kábelek és csatlakozók

A Phoenix Contact PROFINET termékkínálata minden installációs koncepcióhoz tartalmaz kábeleket és csatlakozókat. Ön is meggyőződhet róla:

  • RJ45-ös csatlakozók IP20-as és IP67-es védettséggel
  • M12-es csatlakozók IP65-ös és IP67-es védettséggel
  • Energiaelosztásra szolgáló csatlakozók
  • Minden elterjedt kábelfajta kapcsolószekrényhez és terepre
Vissza az oldal tetejére

PROFINET I/O rendszerek kapcsolószekrényhez és terepre

PROFINET-kompatibilis I/O rendszerek  

PROFINET-kompatibilis I/O rendszerek

Az Axioline, Inline, Smart Terminal (ST), Fieldline és Ruggedline termékcsaládokkal a Phoenix Contact PROFINET-kompatibilis I/O rendszereket kínál, a legkülönbözőbb követelményeknek eleget téve.

  • valós idejű kommunikációhoz
  • IP20-as és IP65/67-es védettségekkel
  • moduláris vagy kompakt felépítésben
  • különösen robusztus, fém készülékházban
  • sok szektor számára engedélyezve
Vissza az oldal tetejére

PLD-géplámpák – intelligens fény

A világítás teljes integrálása a gépbe – a PLD kommunikációs modulnak köszönhetően

A világítás intelligens integrálása – a PLD-géplámpákkal

A Phoenix Contact robusztus PLD-géplámpái új mércét állítanak az ipari berendezések hatékony megvilágításában: LED-es technikával, vakításmentes fénnyel, kommunikációs interfésszel, valamint SPEEDCON gyorsreteszeléssel ellátott M12-es kábelezéssel végzett soros kapcsolással.

A PROFINET-hez való PLD kommunikációs modullal bármikor hozzáférhet lámpaegységeihez, paraméterezheti, illetve még célirányosabban beállíthatja őket. Így egyedi világítási megoldást alakíthat ki.

Vissza az oldal tetejére

PROFINET hálózat leválasztása

PROFINET hálózat leválasztása  

PROFINET hálózat leválasztása

Leválasztóink rézalapú Ethernet hálózatok galvanikus leválasztásra szolgálnak 4 kV feszültségig. Ezekkel megvédheti az Ethernet készülékeit és interfészeit. Ezzel az ipari igénybevétel mellett is jelentősen növelik az alkalmazások zavarállóságát.

A készülékek megfelelnek a vasúti alkalmazások EN 50155 és EN 50121 szerinti követelményeinek.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információ
  • Mindent a PROFINET-hez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás