PROFINET

PROFINET

Jövőbiztos rendszermegoldás

A PROFINET tökéletes az automatizáláshoz: Ethernet alapú, rendkívül rugalmas és nagy teljesítőképességű.

Vissza ide: Protokollok szerinti termékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: PROFINET

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A világ egyik vezető automatizálási specialistájaként a Phoenix Contact komplett termékválasztékot kínál PROFINET hálózatok felépítéséhez: a hardver- és szoftverkomponensektől a kábelekig és csatlakozókig. Az optimálisan egymáshoz hangolt komponensek a Phoenix Contact további termékeivel együtt hozzájárulnak az Ön gépei és berendezései termelékenységének javításához.

Előnyei

  • Az Ethernet kommunikáció világszerte elterjedt szabványa: gyártófüggetlen és nemzetközileg alkalmazható
  • Meglevő automatizálási rendszerek egyszerű integrálása a nyitott hálózati struktúra révén
  • Átfogó diagnosztika és a legmagasabb fokú biztonság különösen nagy teljesítőképességű és rugalmas kommunikációs protokollal
  • A Phoenix Contact termékkínálata átfogó – több mint 500 termék és szolgáltatás áll rendelkezésre
  • Általános technológiai kompetencia: saját fejlesztésű PROFINET készülékek, hozzájuk való csatlakozók és chipkészletek, illetve adatstruktúrák és konfigurátorok
  • Támogatás a készülékfejlesztésnél, tanúsításnál és integrálásnál – a PROFINET kompetenciaközponton keresztül

Minden a PROFINET-hez

Minden a PROFINET-hez

Nagy teljesítőképességű vezérlők

Közepes és nagyobb vezérlési feladatokhoz modulárisan bővíthető PLC-ket kínálunk, kalapsínre szerelhető változatban is. Ezen kívül a Phoenix Contactnál PC alapú többfunkciós, PROFINET interfésszel ellátott vezérlők is kaphatók.

I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez és terepi installációhoz

Az Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline és Ruggedline termékcsaládokkal a Phoenix Contact PROFINET-kompatibilis I/O rendszereket kínál, a legkülönbözőbb követelményeknek eleget téve.

  • IP20 és IP65/67 védettséggel,
  • moduláris vagy kompakt kialakítással,
  • sokféle funkcióval,
  • nemzetközi engedélyekkel.

PC WORX automatizálási szoftver

A PROFINET rendszer lelke a vezérlő. Vezérlőink teljes körűen programozhatók a PC WORX automatizálási szoftverrel.

A szoftver támogatást nyújt a PROFINET hálózat konfigurálásánál, az IEC 61131 szerinti programozásnál, valamint az összes komponens üzembe helyezésénél és diagnosztizálásánál.

Ipari Ethernet switchek PROFINET-hez

Válassza ki minden PROFINET alkalmazásához megfelelő switchet:

  • Conformance Class A − lean menedzselt switchek PTCP szűrővel az Ön PROFINET hálózatának stabilizálására,
  • Conformance Class B − intelligens menedzselhető switchek, amelyeknek részei a következők: integrált PROFINET eszköz a közvetlenül a vezérlőrendszerből megvalósítható konfiguráláshoz és diagnosztikához, LLDP a topológia automatikus felismeréséhez, és Media Redundancy Protocol (MRP) a gyors redundanciához,
  • Conformance Class C − PROFINET IRT switchek integrált ERTEC technológiával, optimális valós idejű tulajdonságokkal és a PROFINET adatok lehető legnagyobb priorizálásával a cut thorough switching révén.

Megbízható rádiós megoldások

Éljen PROFINET hálózatában a vezeték nélküli kommunikáció és a Phoenix Contact megbízható ipari komponensei által kínált lehetőségekkel. A vezeték nélküli Ethernet az optimális megoldás a nagy kiterjedésű berendezések, illetve mozgó gépek számára – biztonságos, nagy teljesítőképességű és könnyen karbantartható. Használja alkalmazásától és a követelményektől függően a megfelelő technológiát:

  • Industrial Wireless LAN – sok nagy teljesítményű mozgó résztvevő összekapcsolására egy kiterjedt hálózaton belül,
  • Industrial Bluetooth – automatizálási komponensek különösen egyszerű csatlakoztatására, más rádiós rendszerekkel párhuzamosan is.

Rugalmas médiaátalakítók

Az ipari Ethernet alkalmazások lehető legnagyobb zavarállósága és adatátviteli távolsága érdekében a médiaátalakítók az Ethernetes adatokat transzparens módon átteszik optikai kábelre.

Minden alkalmazáshoz a megfelelő technológiát kínáljuk: 1300 nm hullámhosszú médiaátalakítók a különösen nagy távolságokhoz, 660 nm-es készülékek a könnyen kezelhető POF/HCS technikához, és WDM technológiájú médiaátalakítók az egyszálas adatátvitelhez, pl. forgó alkalmazásokhoz.
A pass through üzemmódú médiaátalakítók rövid látens időket tesznek lehetővé és különösen jól alkalmazhatók időkritikus alkalmazásokhoz, mint pl. a PROFINET RT.

Hatékony túlfeszültség-védelem

Növelje berendezése biztonságát a Phoenix Contact hatásos túlfeszültség-védelmével. Kifejezetten a PROFINET interfészek védelmére szolgál a Datatrab RJ45-ös közdugasz.

PROFINET hálózati leválasztók

Leválasztóink rézalapú Ethernet hálózatok galvanikus leválasztásra szolgálnak 4 kV feszültségig. Ezekkel megvédheti az Ethernet készülékeket és interfészeket. Ez az ipari igénybevétel mellett is jelentősen megnöveli az alkalmazások zavarállóságát.

A készülékek megfelelnek a vasúti alkalmazások EN 50155 és EN 50121 szerinti követelményeinek.

A kapcsolószekrények áttekinthető kábelezése

Alternatívát keres az RJ45-ös dugaszok helyszíni konfekcionálásához? A patchpanelek jelentik erre a kényelmes megoldást.

A kapcsolószekrényen túlnyúló terepi kábelezést a választott változattól függően csavaros, rugós vagy LSA csatlakozókapcsokkal oldhatja meg. A végberendezésekre való további csatlakozás előkonfekcionált RJ45-ös patchkábelekkel történik.

A csatlakozómezők egyetlen pattintással felszerelhetők a kalapsínre a kapcsolószekrényben.

Előkonfekcionált kábelezési rendszerek

A Phoenix Contact PROFINET termékválasztéka minden installációs koncepcióhoz tartalmaz kábeleket és csatlakozókat. Ön is meggyőződhet róla:

  • RJ45-ös csatlakozók IP20 és IP67 védettséggel,
  • M12-es csatlakozók IP65 és IP67 védettséggel,
  • energiaelosztásra szolgáló csatlakozók.
  • Minden elterjedt kábelfajta kapcsolószekrényhez és terepre

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Axioline F – PROFINET

Paraméterezés és diagnosztika

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás