PROFINET

PROFINET

Jövőbiztos rendszermegoldás

A PROFINET tökéletes az automatizáláshoz: Ethernet alapú, rendkívül rugalmas és nagy teljesítményű.

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: PROFINET

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PROFINET rendszer ideális a moduláris gép- és berendezésstruktúrákhoz – főleg ott, ahol maximális rugalmasság szükséges. A Phoenix Contact átfogó termékkínálatot nyújt PROFINET rendszerekhez.

Előnyei

  • Az Ethernet kommunikáció világszerte elterjedt szabványa: gyártófüggetlen és nemzetközileg alkalmazható
  • Meglevő automatizálási rendszerek egyszerű integrálása a nyitott hálózati struktúra révén
  • Átfogó diagnosztika és a legmagasabb fokú biztonság különösen nagy teljesítményű és rugalmas kommunikációs protokollal
  • A Phoenix Contact termékkínálata átfogó – több mint 500 termék és szolgáltatás áll rendelkezésre
  • Általános technológiai kompetencia: PROFINET készülékek, hozzájuk való csatlakozók és chipkészletek, illetve adatstruktúrák és konfigurátorok saját fejlesztései
  • Támogatás a készülékfejlesztésnél, tanúsításnál és integrálásnál – a PROFINET kompetenciaközponton keresztül

További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Axioline F – PROFINET

Paraméterezés és diagnosztika

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás