PLC-k épület-infrastruktúrákhoz

PLC-k épület-infrastruktúrákhoz

Building IoT − egyszerű automatizálás

Integrálás, paraméterezés, megjelenítés – gyorsan és hatékonyan.

Vissza ide: PLC-k és I/O rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: PLC-k épület-infrastruktúrákhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A nagy teljesítőképességű ILC 2050 BI​ moduláris vezérlőt speciálisan az épületek automatizálási feladataihoz alakítottuk ki. Különösen az épületek infrastruktúrája, az energiaáramlások vagy a HLK​​ területének felügyeletére és vezérlésére alkalmas. A vezérlő főbb jellemzői a méretezhetőség, valamint hardverének és szoftverének korlátlanul sokoldalú alkalmazhatósága.

Előnyei

  • Minimalizált üzembe helyezési költségek a szabványosított funkciók révén
  • Csekély ráfordítás a szenzorok és aktorok bekötésénél az egy vezérlőn megvalósított különböző protokollok révén
  • Egyszerű programozás húzásos (drag & drop) módszerrel
  • Gazdaságos üzemeltetés a helyfüggetlen és webalapú karbantartásnak, felügyeletnek és programozásnak köszönhetően

Berendezések integrálása – nyitottan, hatékonyan, korlátlanul

Épület különböző berendezésekkel és a tetőre telepített napenergiás rendszerrel  

A különböző berendezések egyszerűen beköthetők

A Niagara Framework jelentős előnye a különböző buszrendszereken áramló adatok és a terepi szintű protokollok beköthetősége. Ezeket egy vezérlő fogja, össze dolgozza fel és továbbítja.  Ennek érdekében a controller számos kommunikációs protokollt támogat, ilyenek többek között a BACnet/IP, a Modbus/TCP, a KNXnet/IP, a LonMark IP-852, az oBIX és az SNMP. 

A csatlakoztatott készülékek és hálózatok adatai normalizálás után a teljes rendszerben rendelkezésre állnak

Rugalmas licencmodell

Kocka  

Rugalmas licencelés − testre szabott megoldás

A vezérlő Niagara licence az integrálható adatpontok számán alapul. Az alaplicenc 250 adatpontot tartalmaz, és ez egészen 10000 adatpontig bővíthető. Szükség van továbbá egy karbantartási licencre is szoftverfrissítésekhez és új verziókhoz. Egy, három és ötéves futamidőket kínálunk. Kérdezzen bátran, meg fogjuk találni az Ön projektjéhez illeszkedő licencet.

Állomások menedzselése a szerver szintjén − Supervisor és Workbench

Kapcsolószekrények és IPC-k megjelenítéssel  

Állomások egyszerű és hatékony paraméterezése

Supervisor

A Supervisor a valós idejű információk és a szerverfunkciók grafikus megjelenítését kínálja. Ilyenek pl. a trendkövetés, az archiválás, a riasztások, a megjelenítés, az ütemező (Scheduler), az adatbázis-kezelés és az integrálás SCADA rendszerekbe. A Supervisor különböző IP alapú protokollokon (pl. BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX és SNMP) és egy normalizált objektummodellen keresztül támogatja a kommunikációt más rendszerekkel.

Workbench

A Workbench egy integrált fejlesztő platform a Supervisor egységhez. A Workbench a kommunikációs interfészek konfigurálására, a webes megjelenítésre és a felhasználók menedzselésére szolgál, valamint tartalmaz egy riasztó konzolt is. A Workbench a bonyolult funkciók kifejlesztéséhez szükséges összes összetevőt kínálja. A wiresheet nézetek lehetővé teszik a programozó alkalmazások húzással történő összeállítását. Minden Supervisor licenc magában foglal egy Workbench licencet is.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás