PLC-k az IEC 61131 szabvány szerint

PLC-k az IEC 61131 szabvány szerint

Több funkció, több lehetőség

Bővíthető funkciójú PLC-k – rugalmas vezérlési megoldás minden berendezéstípushoz.

Vissza ide: Vezérlők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: PLC-k az IEC 61131 szabvány szerint

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az IEC 61131 szerint szeretne programozni? A Phoenix Contact különböző teljesítményosztályú PLC-ket kínál ahhoz, hogy teljesíthesse az Ön követelményeit. Alkalmazza PLC-inket pl. a gép- és berendezésgyártásban, a megújuló energiák területén vagy autós alkalmazásokban. Vegye igénybe a megfelelő I/O-kkal felszerelt PLC-rendszereinket, vagy döntsön egy csúcsteljesítményű vezérlő mellett, ha maximális teljesítményre van szüksége.

Előnyei

  • Jó kommunikáció a szabadon programozható webkiszolgáló és a nagy interfész- és protokollválaszték révén
  • Hosszú élettartam a szilárd készülékháznak és az EMC-tűrő elektronikának köszönhetően
  • Nagy rugalmasság és bővíthetőség a sokféle, ideális módon a PLC-hez hangolható I/O révén
  • A világméretű szerviz és támogatás, valamint a rövid reakcióidők megnövelik a berendezések rendelkezésre állását

Gyors és robusztus PLC hozzá illeszkedő I/O rendszerrel

Axiocontrol I/O és biztonsági modulokkal  

Axiocontrol PLC-k helyi Axioline F I/O és biztonsági modulokkal

Az Axiocontrol sorozat PLC-it (AXC) a maximális teljesítményre, az egyszerű kezelhetőségre és az ipari környezet mostoha feltételeire alakítottuk ki. Ennek alapja a különösen robusztus készülékház és a kiváló elektromágneses összeférhetőség. Ezenkívül nagyobb biztonságot kínálnak a beépített szünetmentes tápegységnek köszönhetően.

A Phoenix Contact Axioline F I/O rendszerével együttműködve az Axiocontrol vezérlők maximális sebességet nyújtanak a közvetlen buszkapcsolat révén.

Az Axiocontrol sorozatba tartozó szinte minden PLC kapható kiterjesztett hőmérséklet-tartománnyal is, szélsőséges hőmérsékletekhez.

PLC és I/O rendszer a rugalmas és gazdaságos automatizáláshoz

Inline állomás (ILC és I/O-k)  

Inline PLC helyi I/O modulokkal

A Phoenix Contact PLC portfoliójában az Inline vezérlők (ILC) képviselik a jól bevált normát. A PLC-k minden szokásos kommunikációs útvonalat támogatnak, ilyen az Ethernet, a mobiltelefon és a vezetékes telefonhálózat. Ezenkívül egyszerűen bővíthetők sokféle Inline I/O modullal, és a lehető legjobb kommunikációt kínálják az integrált, szabadon programozható webszerverrel. 

A PLC rendszer könnyen integrálható a meglevő PROFINET hálózatokba a PROFINET eszköz funkcióval.

A lehető legnagyobb teljesítményű redundáns és biztonságos PLC-k

RFC460R és RFC470Stípusú PLC-k  

Maximális teljesítményű PLC-k a redundanciához és a biztonsághoz

Az RFC (Remote-Field-Controller, távoli terepi vezérlő) családba tartozó nagyteljesítményű PLC-k diagnosztikai kijelzővel vannak ellátva, amelyen kényelmesen le lehet olvasni a vezérlő és a terepibusz-rendszer állapotjelzéseit. Az erős processzor a bonyolult automatizálási feladatokat is a lehető legnagyobb sebességgel dolgozza fel.

Gondoskodjon Ön is automatizálási rendszerének folyamatos működéséről a PROFINET redundáns PLC-kkel. A nagyteljesítményű PLC-k az AutoSync technológiának köszönhetően automatikusan egy redundáns rendszert építenek fel.

A biztonsági változattal SIL 3 szintig integrálhatók a biztonsági funkciók a meglevő berendezésekbe. A PROFIsafe alkalmazásával csökkenthető a vezetékezési és szerelési ráfordítás.

Szoftveres PLC-k

PC Worx RT Basic és PC Worx SRT szoftveres PLC-k  

Szoftveres PLC-k IPC-khez

A Phoenix Contact szoftveres PLC-je a klasszikus PLC-k gazdaságos alternatívája. Az Ön teljesítménnyel szemben támasztott követelményeinek megfelelően az ipari PC vagy akár a hagyományos Windows PC is irányító-, kezelő- vagy megjelenítő egységgé válik a rendszerében.

A teljesítménykövetelménytől függően az egyszerűbb és közepes feladatokhoz választhatja a statisztikailag garantált reakcióidejű PC WORX SRT változatot.

A kemény valós időt megkövetelő komplex automatizáláshoz válassza a PC WORX RT BASIC verziót. A rendszer különösen stabil módon fut, mivel a standard Windows operációs rendszer mellett egy valós idejű bővítő is telepítve van. Ez garantálja a vezérlő integritását és determinisztikus viselkedését.

PLC programozó szoftverek

PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog és PC Worx Target for Simulink PLC programozó szoftverek  

Az IEC 61131 szerinti PLC programozó szoftver, a biztonság és a Simulink integrálásával

Az alapszintű PLC-kkel megoldható átlátható feladatoktól a nagyteljesítményű PLC-kkel megvalósított összetett berendezés-automatizálásig: itt minden alkalmazásához megtalálja a megfelelő PLC programozó szoftvert.

Programozza Ön is a PLC-jét a PC Worx szoftverrel az IEC 61131 szerint, a terepi busz konfigurálására és a berendezések diagnosztikájára. Ezenfelül az alapszintű PLC-vel megvalósítható egyszerű automatizálási feladatokhoz az ingyenes PC Worx Express programozószoftver is az Ön rendelkezésére áll.

Tegye a PLC-jét biztonsági PLC-vé, vagy integrálja a MATLAB Simulink funkcióit a PC Worx Target for Simulink rendszerrel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


PLCnext Technology: nyílt és jövőbiztos

A PLCnext Technology alkalmazásával az IoT-világ követelményeinek is meg lehet felelni


PLCnext Control

Az első nyitott platformos PLC kicsomagolása.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás