PLC-k és I/O rendszerek

PLC-k és I/O rendszerek

Intelligens automatizálás

A komponenstől a rendszerig – kapcsolószekrényekbe és terepi installáláshoz.

Vissza ide: Termékek

Ipari PLC

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    PLCnext Technologyt használó nyílt PLC magas szintű nyelveken való programozáshoz – PLC programozó szoftver és alkalmazások a PLCnext Store-ban.

  • Hagyományos PLC-k
    Hagyományos PLC-k

    PLC-k minden teljesítménykategóriában, szoftveres PLC-k és PLC programozó szoftverek

I/O rendszerek

Keresés a következő helyen: PLC-k és I/O rendszerek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az Ön rendszereinek professzionális automatizálása: a decentralizált vízellátástól a rendkívül összetett járműipari fényező gyártósorig. A Phoenix Contact mindig a feladatához illő PLC-ket, I/O rendszereket és PLC szoftvereket kínálja Önnek.

Előnyei

  • Innovatív és időtálló – a legújabb technológiák képezik az IIoT alapját az Ön berendezéseinek digitalizálásához
  • Átfogó és konzisztens – ideálisan összehangolt PLC-k, I/O rendszerek és PLC szoftverek egy kézből
  • Sokoldalú és egyedi – legyen szó programozható logikai relérendszerről vagy nagy teljesítményű PLC-ről, kapcsolószekrényben vagy terepen elhelyezve, a széles választék kreatív automatizálási megoldásokat tesz lehetővé
  • Kiváló minőségű és robusztus – a Phoenix Contact megoldásaival Ön gazdaságosan és megbízhatóan láthatja el automatizálási feladatait, még szélsőséges körülmények között is
  • Biztonságos és megbízható – az intelligens biztonsági megoldások megvédik az embereket és a gépeket, így lehetővé teszik a rendszerek magas fokú rendelkezésre állását

Nyílt és innovatív – PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 és RFC 4072S  

PLCnext Control két teljesítményosztályban

A PLCnext Controls révén a PLCnext Technology nyílt automatizálási platform első PLC-i állnak rendelkezésre. Ezek szabadalommal védett rendszerek korlátozásai nélkül teszik lehetővé automatizálási projektek megvalósítását. Kapcsolódjon Ön is közvetlenül a Proficloud rendszerhez, és integrálja egyedileg a felhőalapú szolgáltatásokat és a jövő technológiáit.

A PLCnext Technology jól bevált szoftvereszközök alapján teszi lehetővé a párhuzamos programozást. Ezek a Visual Studio, az Eclipse, a Matlab Simulink és a PLCnext Engineer, valamint a létrehozott programkódok szabadon választható összekapcsolása. Így pl. szabadon kombinálhatja az IEC 61131-3 funkciókat a C/C++, C# vagy Matlab® Simulink® rutinokkal, és ezeket egyetlen komplett rendszerré ötvözheti.

Az IEC 61131-3 szerint programozható PLC-k minden teljesítményosztályban

Axio-, Inline-Station, RFC   

Automatizálási rendszerek PROFINET és Modbus/TCP hálózatokhoz

A Phoenix Contact széles PLC-választékot kínál minden követelményhez. Válasszon Ön is a programozható logikai vezérlők (PLC) közül a kis vagy közepes rendszerekhez. Megfelelő I/O-kkal felszerelt PLC rendszerek, nagy teljesítményű PLC-k a nagy igényeket támasztó automatizálási feladatokhoz. Szoftveres PLC-k teszik teljessé a termékválasztékot, segítségükkel ipari PC-it Ön is nagy teljesítményű vezérlővé alakíthatja.

I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez (IP20)

Inline és Axioline I/O rendszer  

Inline és Axioline F I/O rendszerek PLC-vel

Válasszon a kapcsolószekrényhez való I/O modulok és I/O sorkapcsok széles kínálatából – különösen gyors adatkommunikációhoz is. Így pl. biztonsági alkalmazásokat valósíthat meg PROFIsafe moduljainkkal, vagy akár biztonsági vezérlő nélkül, a SafetyBridge technológiával.

I/O rendszereink ideálisan kombinálhatók a Phoenix Contact programozható logikai vezérlőivel.

Terepi I/O rendszerek (IP65/67)

Fieldline Modular és Axioline E  

Axioline E és Fieldline I/O rendszerek IP65/67 védettséggel

Terepi alkalmazásra gazdag funkcionalitású, modulárisan bővíthető I/O készülékeinket, vagy mostoha ipari környezethez blokkfelépítésű, különösen robusztus készülékeinket használhatja.

Az IO-Link/Analog konvertereinkkel és az IO-Link master készülékekkel a terepen is különösen rugalmas lehet és árnyékolt vezetékek nélkül valósíthatja meg az analóg kommunikációt.

PLC-k épület-infrastruktúrákhoz

ILC 2050 BI moduláris vezérlő PLC  

Niagara Framework rendszerrel ellátott PLC épületautomatizálási célokra

Az ILC 2050 BI PLC-vel épületek, számítóközpontok és osztott ingatlanok infrastruktúrájának különböző egységei automatizálhatók.

Ez a készülék sokféle interfésszel rendelkezik és támogatja az épületautomatizálás szempontjából lényeges protokollokat. A különböző adattípusok szabványosítása lehetővé teszi az IoT alapú automatizálást.

Programozható kisvezérlő

PLC logic kisvezérlő  

Relérendszer egyszerű automatizálási folyamatok vezérlésére

Kisebb automatizálási feladatait valósítsa meg Ön is a PLC logic logikai relérendszerrel. Ez egyesíti a logikai funkciókat ellátó dugaszolható relék előnyeit az intuitív szoftverrel.

Az olyan technológiák, mint a direkt rugós csatlakozás, a Bluetooth és a speciálisan kifejlesztett PLC-logic alkalmazás, megkönnyítik az integrálást, a felügyeletet és a kezelést.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

PLCnext Technology

Lépjen be velünk a PLCnext Technology-val a nyitott automatizálás világába.

PLCnext Technology
A PLCnext weboldalra

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás