Vissza az Áttekintéshez

Teljesítménycsatlakozási technológia

Nagy áramerősségű NYÁK-lapok

Háromféle NYÁK-lapgyártás-technológia pozíciószámmal  

NYÁK-lapok gyártástechnológiái

Áramátviteli követelmény 125 A-ig? A COMBICON kínálat nagy áramerősségű NYÁK-lapjaival lehetséges.
A nagy áramerősségű NYÁK-lapok előállítása különböző technológiákkal lehetséges (lásd ábra):

1. Többréteges technológia
2. Vastag rézfóliás technológia
3. Vezetékrajzolatos technológia

Ezek a különböző technológiák a készülékkialakítás újabb lehetőségeit kínálják:

  • A szükséges funkciók és szerkezeti egységek egy nyomtatott áramköri lapon találhatók.
  • A további beszerelési lépések és költséges járulékos készülékkábelezések feleslegessé válnak.
  • A készülékek kisebbek lesznek.

Áramterhelhetőség

Deratinggörbe az SPC 5 csatlakozódugasz példája alapján  

Deratinggörbe az SPC 5 csatlakozódugasz példája alapján

A készülék biztonsága és hatékonysága szempontjából a nyomtatott áramköri lapok árampályáinak az áramterhelhetősége mérvadó. A készülék termikus károsodásának elkerülése érdekében vegye figyelembe a következő tényezőket:

  • Környezeti hőmérséklet
  • Pólusszám
  • Csatlakozási keresztmetszet

A COMBICON termékek engedélyezett áramterhelhetőségének megállapításához szükséges vezérgörbék és deratingdiagramok a termékkatalógusban találhatók. Ezzel kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe az egyes termékek laboratóriumi adatlapjait is.


Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Teljesítménycsatlakozási technológia
Tanúsítvány és engedély

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Termékkereső − dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak

Termékkereső

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak tömör áttekintése.

Tudjon meg többet
Új dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak a Phoenix Contacttól

Új dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új dugaszolható csatlakozóinkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

Tovább a 2019/2020. év újdonságaihoz

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás