Vissza az Áttekintéshez

Ex engedély

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók Ex engedéllyel

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók Ex engedéllyel

A Phoenix Contact Ex engedélyezésű nyomtatott áramköri kapcsainak és dugaszolható csatlakozóinak termékkínálatát a robbanásveszélyes területek speciális igényei szerint alakítottuk ki. A termékek az IEC/EN 60079-0 és IEC/EN 60079-7 szabványoknak megfelelő típusengedéllyel rendelkeznek, melyek a robbanásveszélyes légkörben működő készülékek követelményeit határozzák meg.

A nyomtatott áramköri csatlakozók folyamattechnikai alkalmazása az alábbi tulajdonságok tekintetében szigorúbb követelményeket támaszt:

  • Átütési távolságok és kúszóutak
  • Felmelegedés
  • Öregedésállóság
  • A szigetelőanyagok szigetelőképessége
Vissza az oldal tetejére

Engedély:

Éghető anyagGáz, köd, folyadék, por
Gyújtószikra-mentesség fajtájaEx e (fokozott biztonság)
KészülékcsoportII
Készülékkategória2 GD
Készülékvédelmi szintGb (éghető anyagok esetenkénti jelenléte)
GázcsoportIIC (gyújtási energia < 60 μJ)
Kiegészítő feltételU (komponensre vonatkozó engedély – a termék önmagában nem alkalmazható)
Vissza az oldal tetejére

Ex i jelölés az IEC/EN 60079-11 szerint

Az IEC/EN 60079-11 szerinti Ex i gyújtószikramentesség esetén egyaránt alkalmazhatók mind az Ex engedélyezésű nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók, mind a standard termékek. Az előírt átütési távolságokat és kúszóutakat a gyújtószikramentes áramkörök kialakításánál is szükséges betartani. Az áramkörök csatlakozási pontjainak felismerhetőeknek kell lenniük, melyeket egyértelműen jelölni kell. A jelölés színe világoskék.

Vissza az oldal tetejére

A 94/9/EK ATEX-irányelv szerinti jelölés

A 94/9/EK ATEX-irányelv szerinti jelölés
Vissza az oldal tetejére

Az EN 60079-0 szerinti jelölés a fokozott biztonság érdekében

Az EN 60079-0 szerinti jelölés a fokozott biztonság érdekében
Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk
Tanúsítvány és engedély

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás