Nyomtatott áramköri sorkapcsok

Kompakt és sokrétű

Kompakt és sokoldalú

A legmagasabb igényeket is kielégítő, gazdag választékú termékkínálat.

Vissza ide: Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Nyomtatott áramköri sorkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Folyamat-interfészek, automatizálási komponensek, vagy frekvenciaváltók - mi mindig a megfelelő sorkapcsot kínáljuk az Ön alkalmazásaihoz. A nyomtatott áramköri kapcsok páratlan termékkínálata a miniatűr 2,5 mm-es NYÁK sorkapcsoktól a 20 mm raszterű teljesítménykapcsokig terjed, metrikus és colos raszterméretekben.

Előnyei

  • Rugalmasság - széles körű termékkínálat különböző alkalmazásokhoz
  • Optimális illesztés a folyamatba: az összes piacon ismeretes szerelési folyamat támogatása
  • Helytakarékos és biztonságos, az innovatív csatlakozástechnikáknak köszönhetően

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Dugaszolható csatlakozók

Szolgáltatás


Ilyen azonos lehet a különböző

Azonos alakú nyomtatott áramköri kapcsok TWIN kialakítással


Nyomtatott áramköri kapcsok Push-Lock rugós csatlakozással

Vezetékek szerszám nélküli csatlakoztatása és oldása.


Az MKDSP 95 forrasztási folyamata

Az MKDSP 95 nyomtatott áramköri kapocs forrasztási folyamata.