Vissza az Áttekintéshez

Csatlakozórendszerek

A csatlakozódugaszok korrózió és környezeti hatások elleni védelme érdekében magas követelményeket állítunk a fémes érintkező felületekkel szemben. Természetesen csak kiváló minőségű rézötvözeteket és Cr(VI)-mentes nemesacél alkatrészeket alkalmazunk.

Ónozott érintkezőrendszer

Horganyzott fém alkatrész  

Horganyzott fém alkatrész

A horganyzott csatlakozórendszerek a forrasztott alkalmazások gyakorlatban bevált és költségkímélő megoldásai.

Az ón a sárgarézzel vagy bronzzal, mint alapanyaggal fémes reakcióba lép. Ez fokozott korrózióhoz vezethet. A Phoenix Contact termékeinél egy nikkel záró réteggel akadályozzuk meg ezt a reakciót.

Ez a következőket jelenti:

  • Biztos érintkezés a > 20 mV feszültségeknél és > 100 mA áramoknál
  • Gáztömör érintkezési felületek alacsony átmeneti ellenállással
  • Tartósan stabil felületminőség
  • Nincs későbbi tűkristályképződés
Vissza az oldal tetejére

Ezüstözött érintkezőrendszer

Ezüstbevonatos csatlakozódugasz fémrész  

Ezüstbevonatos csatlakozódugasz fémrészek

Magas vezetőképesség a nagy áramerősségeknél – az ezüstbevonatok e kiváló tulajdonságát hasznosítjuk az Ön számára.

A nagyáramú csatlakozódugaszainkba beépítve ezek a felületi rendszerek a következő előnyöket nyújtják:

  • alacsony érintkezési erők
  • sok dugaszolási és kihúzási ciklus
Vissza az oldal tetejére

Aranyozott érintkezőrendszer

A fix csatlakozóház részben aranyozott érintkeztűi  

A fix csatlakozóház részben aranyozott érintkezőtűi

Az aranybevonatok legnagyobb előnye a különböző agresszív közegekkel szembeni korrózióállóság.

Az aranyfelület az alábbi tulajdonságaival ideális és tartós felületet biztosít a < 20 mV feszültségeknél és < 3 mA áramoknál, > 100 dugaszolási ciklus mellett.

Vissza az oldal tetejére

Acél védőrugó – még több biztonság magas teljesítményeknél

Egy COMBICON érintkezőfém acél védőrugója  

Egy COMBICON érintkezőfém acél védőrugója

A beépített acél védőrugók a teljesítmény- és hőmérsékletingadozásoknál még több biztonságot nyújtanak.

Az acél védőrugó a nagyáramú alkalmazásokhoz tervezett csatlakozódugaszainkba beépítve a következő előnyöket nyújtja:

  • az acél védőrugóknak az érintkezőre gyakorolt kiegészítő nyomása következtében nem alakul ki kontaktkorrózió
  • hosszú távon stabil átmeneti ellenállás
Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Csatlakozórendszerek

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Nyomtatott áramköri kapcsok és csatlakozók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás