Nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozók

Kényelmes és gyors

Kényelmes és gyors

Rugalmas csatlakozás - gyors kapcsolat és a csatlakozási mód szabad megválasztása.

Vissza ide: NYÁK-sorkapcsok és csatlakozódugaszok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PhoenixContact nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozóit innovatív csatlakozástechnikákkal szállítjuk. A 2,5 és 15 mm közötti raszterméretek és az akár 125 A-es áramerősség segítenek az Ön készüléktervéhez illeszkedő megoldás megtalálásában.

Előnyei

  • Rugalmasság a szabadon választható vezeték-csatlakozástechnika révén
  • Hosszú élettartam a kiforrott érintkező méreteknek és felületeknek köszönhetően
  • A kapcsolat biztonsága az innovatív reteszelési technológiáknak köszönhetően
  • Helytelen dugaszolás elleni védelem a kódolórendszerek révén

További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Nyomtatott áramköri kapcsok és csatlakozók

Szolgáltatás


Emelőkarral kezelhető nyomtatott áramköri csatlakozók

A csatlakoztatás még soha nem volt ilyen kényelmes.


Kétsoros mini dugaszolható csatlakozók

Dugaszolható csatlakozórendszer direkt rugós csatlakozással.


Egyrészes SDC nyomtatott áramköri csatlakozók

Egyrészes nyomtatott áramköri csatlakozó - kényelmes, gazdaságos és kisméretű.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás