Fényjelző elemek

Nagy jelválaszték

Nagy jelválaszték

Különböző színek, különböző jeltípusok - minden esetre a megfelelő jelzés az Ön alkalmazásához is.

Vissza ide: Jelzőoszlopok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Fényjelző elemek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A megfelelő fényjelzést keresi a gépek és berendezések állapotjelzéséhez? Phoenix Contact öt különböző színt, és színenként legfeljebb öt jeltípust, azaz mintegy 1200 változatot kínál.

Előnyei

  • Valamennyi jeladási feladatot a jelek széles választékával oldjuk meg
  • A fényjelző elemek tetszőleges sorrendje a moduláris felépítésnek köszönhetően
  • Hosszú élettartam az alacsony áramfogyasztású LED elemeknek köszönhetően

Hosszú élettartam a LED technológiának köszönhetően

A Phoenix Contact fényjelző elemei előretekintő LED technológiával működnek.

  • Hosszú, akár 100 000 óra élettartam
  • Alacsony energiaigény
  • Rázkódásokkal és vibrációval szemben ellenálló

Szembetűnő a véletlen villanófénynek köszönhetően

A különleges helyzetek különleges jeleket igényelnek. Sok alkalmazásnál a fényjeleknek mindenképpen észlelhetőnek kell lenniük. Itt a véletlen villanófényes LED elemek kínálják a szembetűnő és helyes megoldást.

  • Szabálytalan fényimpulzusok
  • Nagyfokú felismerhetőség a szem sarkából is
  • A fényjelzések véletlenszerű ismétlődése miatt nincs megszokási effektus

Hét jelzés egy elemben

Ha csak kevés hely áll rendelkezésére, akkor egyetlen többszínű elemmel akár 7 gépállapotot is le tud képezni. A többszínű folyamatos fény szükség esetén piros, zöld, sárga, kék, fehér, ibolyakék és türkiz színben világít.

  • Csekély helyszükséglet
  • Csekély raktározási költség
  • A jelzőlámpa-oszlop vezérlésének egyik digitális kimenetele megtakarítható
  • A jelzőszínek bővítésekor nem szükséges az optikai elemek pótlása

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás