Vissza az Áttekintéshez

FL OPC SNMP Agent - felügyeleti eszköz

Az SNMP OPC Agent a problémamentes vertikális integrációt biztosítja. Ez a következőt jelenti: az OPC-alapú automatizálási rendszerek integrálhatók a meglévő SNMP-felügyeleti struktúrákba. Így például az Ethernet összetevők üzemi állapota ellenőrizhető a központi felügyeleti rendszerrel. 

Vertikális integráció és központi felügyelet

Vertikális integráció  

Vertikális integráció és központi vezérlés

Felügyelje hálózata nem SNMP-képes összetevőit is a központi felügyeleti rendszerrel.

Az SNMP OPC Agent képes az egyes OPC-alapú gépek, berendezések vagy épületek SNMP-n keresztül történő központi kezelésére.

Így minden OPC-adatpont bármikor kiolvasható, és a nem SNMP-képes eszközök is integrálhatók a hálózatba.       

A konfigurálás redundáns rendszerekben is lehet megbízható

Redundáns rendszerek hálózatának kialakítása és konfigurációja  

Megbízható adatcsere - redundáns felügyeleti rendszerekkel

Több felügyeleti rendszer esetén is mindig és mindenhol ellenőrizheti készülékei adatpontjait és a riasztásokat.

Az SNMP OPC Agent biztosítja, hogy a redundáns felügyeleti rendszerekben minden információ megérkezzen az irányító rendszerhez. Ez azt jelenti, hogy a berendezés több helyen is megbízhatóan konfigurálható.  

SNMP OPC protokollfordító - az átfogó kommunikációhoz

SNMP-trapek generálása OPC-adatokból  

SNMP-trapek generálása OPC-adatokból

SNMP-trapek nem SNMP-képes eszközöktől is fogadhatók. AZ SNMP OPC Agent protokollfordítóként is szolgál és az OPC-alapú készülékek adatait SNMP-adatokká alakítja át.

Példa: OPC-riasztásból SNMP-trap generálása.

Előnye: a hálózatfelügyeleti rendszerben a nem SNMP-képes eszközök adatai is feldolgozhatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás