Hálózatfelügyelő szoftver

Automatizálás kattintással

Automatizálás kattintással

Nagy teljesítményű szoftver az automatizált megoldás irányításához és kezeléséhez Etherneten keresztül.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Hálózatfelügyelő szoftver

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact szoftvereszközeivel intuitív módon felügyelhető és konfigurálható a berendezés. Ehhez átfogó megoldásokat kínálunk, amelyek segítségével hatékonyan használhatók az Ethernet hálózatok az automatizált berendezésekben.

Előnyei

  • A hálózat egyszerű üzembe helyezése és felügyelete konfiguráció- és firmware-felügyelettel
  • A hálózati résztvevők folyamatos lekérdezésével gyors a diagnosztika és hibakeresés
  • Készülékek egyszerű integrációja OPC-alapú vizualizációs szoftverbe és SNMP-OPC szerverbe
  • Leállási és kiesési idők csökkentése a rövid hálózati reakcióidőnek köszönhetően

Hálózatok egyszerű üzembe helyezése és felügyelete – az FL NETWORK MANAGER használatával

Az FL NETWORK MANAGER megjelenése  

Az FL NETWORK MANAGER megkönnyíti a konfigurálást és a firmware kezelését

Az új FL Network Manager hálózatkezelő szoftverrel a Phoenix Contact menedzselhető switchei, WLAN-összetevői és biztonsági készülékei egészen egyszerűen üzembe helyezhetők. Ezenkívül ezeket a hálózati összetevőket felügyelni lehet, és folyamatosan frissíteni lehet azok firmware-ét. A többkészülékes konfigurálással sok időt lehet megtakarítani az Ethernet-hálózat kialakítása és használata során.

  • A firmware-frissítések gyors és egyszerű elvégzése több készüléken
  • Az IP-címek tervezése azok kényelmes kiosztásához a DCP, BOOTP és DHCP használatával
  • Az összes hálózati összetevő áttekintése a hálózat letapogatása révén, ismeretlen IP-címek esetén is
  • Integrált TFTP és DHCP/BOOTP kiszolgáló
  • Sok infrastruktúra-összetevő egyszerű konfigurálása a többkészülékes konfigurálással
  • Biztonságos kommunikáció a hálózati összetevőkkel az SNMPv3-on keresztül
  • Tetszőleges SNMP-képes készülékek konfigurálása az SNMP scripting révén

Hálózatok áttekinthető megjelenítése – az FL VIEW használatával

Képernyőkép az FL VIEW szoftverről  

Hálózatfelügyelet és diagnosztika az FL VIEW használatával

Egyszerű hibakeresés: az FL VIEW új generációjú szoftverrel a bonyolult hálózatok és azok résztvevői is áttekinthetők. Így gyorsítható a hibakeresés és a berendezések adatai gyorsabban elérhetők.

  • tipikus kommunikációs hibák felismerése
  • hibajelentések küldése kiesésveszély esetén
  • készülékkiesések vagy hálózati hibák azonosítása

Az OPC és SNMP protokollokkal folyamatos a kommunikáció

Az SNMP OPC szerver alkalmazása  

SNMP és OPC szoftverek a folyamatos kommunikációhoz

A Phoenix Contact az FL SNMP OPC szerverrel szoftvermegoldást kínál a szabványosított és ezáltal világszerte használható OPC és SNMP protokolltípusok összekötéséhez. A szoftver az OPC-alapú vizualizációs szoftver és az SNMP automatizálási komponensek közötti adatcserét teszi lehetővé.  Ezáltal biztosítható a megbízható adatcsere a hálózatfelügyeleti eszközök, automatizálási hardverek és a vizualizációs szoftverek között.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


FL Network Manager

A szoftver funkcióinak áttekintése


FL Network Manager

Firmware csoportos telepítése és konfiguráció biztonsági mentése

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás