Hálózatkialakítás

Minden hálózathoz

Minden hálózathoz

Mindegy, hogy réz-, vagy optikai kábelt keres - nálunk széles anyagválasztékot talál a telepítéséhez.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Hálózatkialakítás

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Ön is telepíthet teljes hálózatot - mi ebben is támogatjuk. A Phoenix Contact minden szükséges összetevőt és szerszámot biztosít az egyedi, helyi telepítéshez.

Előnyei

  • A széles termékkínálat révén mindent egy kézből szerezhet be
  • A gyors telepítésről előre szerelt és egyéni méretre vágott vezetékek gondoskodnak
  • Hatékony telepítőszerszámmal a helyi konfekcionálás egyszerű

Optikai kábeles hálózatok

Optikai kábelek  

Kábelek és dugaszok széles választéka

Nagyobb távolságokra és a hálózati összetevők potenciálmentes kapcsolatához az optikai kábelt javasoljuk. A Phoenix Contact széles optikai kábeles termékkínálatot biztosít:

  • Optikai kábelek különböző változatai, Ethernethez is
  • Egyedileg konfekcionálható optikai csatlakozók
  • Konfekcionáló készlet
  • Optikai mérőkészülékek

A szükséges átalakítókkal és fali átvezetőkkel teljes a kínálat.

Rézvezetékes hálózatok kialakítása

Hálózati komponensek: dugaszok, patchpanelek, leválasztók és kábelek  

A sikeres hálózatkialakítás összetevői

A sikeres épületinstalláció titka a rézvezetékes hálózatkialakítás. A Phoenix Contact az Ethernet hálózathoz minden szükséges összetevőt és tartozékot szállítani tudja:

  • hálózati kábelt (méteráru),
  • patchkábelt,
  • passzív komponenseket, mint a patchpanelek és hálózati leválasztók
  • különböző kialakítású szerszámokat és dugaszokat.

Galvanikus hálózati leválasztók

FL ISOLATOR - a galvanikus Ethernet leválasztó  

Galvanikus Ethernet leválasztó

Az ipari környezetben a potenciálkülönbségek mindig problémát jelentenek a zavaroknak ellenálló adatátvitel szempontjából. A rézalapú Ethernet hálózatokban a galvanikus leválasztásához az FL ISOLATOR-t ajánljuk.

A 4 kV-os, kiváló minőségű leválasztással védheti Ethernet készülékeit és interfészeit. Ezzel növekszik a zavarokkal szembeni ellenállóképesség.

Az FL ISOLATOR az igényeknek megfelelően M12 csatlakozástechnikával és falra szerelhető csatlakozóházzal is szállítható.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás