Vissza az Áttekintéshez

Párhuzamos hálózati redundancia PRP-vel

A Parallel Redundancy Protocol (PRP) szabványosítása az IEC 61439 harmadik részében található. Ez a nemzetközi szabvány első alkalommal teszi lehetővé az átkapcsolási idő nélküli adatkommunikációt. Ez nagyon megbízhatóvá teszi az információ átvitelét. A PRP hálózati redundancia a két készülék közötti, egymástól független aktív útvonalon alapul. Az adóállomás két egymástól független hálózati csatlakozást alkalmaz, amelyek egyidejűleg ugyanazokat az adatokat bocsátják ki. Ennek során a redundancia vezérlőprotokoll biztosítja, hogy a vevőkészülék csak az első adatcsomagot használja és a másodikat elutasítja. Ha csak egy csomag érkezik, akkor a vevőkészülék regisztrálja, hogy a második útvonalon egy kiesés lépett fel.

Hálózati redundancia a PRP redundanciamodullal

Párhuzamos hálózati redundancia a PRP redundanciamodullal

A PRP két független, tetszőleges topológiájú hálózatot alkalmaz és nem korlátozódik a gyűrűhálózatokra. A két egymástól független, párhuzamos hálózatban a redundáns gyűrűk vagy hálózatok is használhatók minden redundancia nélkül. A PRP nagy előnye a megszakítás nélküli átkapcsolás, amely az üzemzavar esetén kizárja az átkapcsolási időt, és ezáltal a lehető legmagasabb üzemkészséget biztosítja.


Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Párhuzamos hálózati redundancia PRP-vel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

PRP hálózati redundancia

A PRP-redundancia mechanizmusának működési elve

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás