Multiplexerek

Multiplexerek

Egyszerű I/O kommunikáció

A teljes I/O rendszert gyorsan és egyszerűen üzembe helyezheti − mindenféle programozás nélkül.

Vissza ide: Terepibusz-kommunikáció

Kategóriák

  • Multiplexerek terméklistája
    Radioline I/O multiplexer rendszer

    A multiplexerek az ipari környezetben gondoskodnak az I/O adatok egyszerű gyűjtéséről az olaj-, gáz- és vegyiparban.

Keresés a következő helyen: Multiplexerek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A multiplexerrendszer egy egyszerű rendszer digitális és analóg jelek átvitelére két vagy több egymástól térben távol levő állomás között. Vigye át Ön is az I/O jeleket a távoli külső állomások között a meglevő kéteres rézvezetékeken vagy rádiós kapcsolaton keresztül.

Előnyei

  • Egyszerű üzembe helyezés mindenféle programozás nélkül
  • Az I/O elosztás új lehetőségei akár 99 állomásig a buszrendszeren, a többpontos multiplexer üzemmel
  • Nagy távolságok áthidalása meglevő kéteres rézvezetékeken vagy rádiós kapcsolaton keresztül
  • I/O bővítőmodulokkal modulárisan bővíthető
  • Növelje a hatótávolságot optikai kábelhez vagy SHDSL-hez való átalakítókkal, az alternatív átviteli médiumok révén

Radioline – többpontos multiplexerek

Világszerte alkalmazható Radioline fejmodulok  

Radioline – többpontos multiplexerek

Igazítsa I/O rendszerét alkalmazásának követelményeihez. A különlegesség: a recézett gomb egyetlen elfordításával egyszerűen hozzárendelhetők a be- és kimenetek – mindenféle programozás nélkül.

  • Az I/O elosztás új lehetőségei akár 99 állomásig a buszrendszeren, a többpontos multiplexer üzemmel
  • A Radioline rádiós rendszer bővítése kábeles vonali struktúrával
  • Tetszőleges vezérlőkhöz használható, mint Modbus/RTU slave
  • Bővíthető max. 32 Radioline I/O modullal (256 digitális vagy 128 analóg be- és kimenet)
  • Modulcsere üzem közben is – a kalapsín-buszcsatlakozónak és a működés közbeni cserélhetőségnek (hot swap) köszönhetően
  • Max. 1,2 km távolság áthidalása meglevő kéteres rézvezetékeken, vagy max. 20 km távolság áthidalása SHDSL-bővítőn keresztül
  • Alkalmazás robbanásveszélyes területen, a 2. zónában

Inline − terepi multiplexerek

Inline: terepi multiplexerek az I/O jelek pont-pont közötti átviteléhez  

Inline: terepi multiplexerek az I/O jelek pont-pont közötti átviteléhez

A terepi multiplexerrendszer egy egyszerű rendszer az I/O jelek átvitelére két egymástól térben távol levő állomás között. Modulárisan épül fel és célja a hagyományos párhuzamos kábelezés megtakarítása.

  • Egyszerű üzembe helyezés – mindenféle programozás nélkül
  • I/O jelek pont-pont közötti kommunikációja
  • Bővíthető max. 32 Inline I/O modullal (512 digitális vagy 32 analóg be- és kimenet)
  • Max. 12 km távolság áthidalása meglevő kéteres rézvezetékeken, vagy max. 20 km távolság áthidalása SHDSL-bővítőn keresztül
  • Alkalmazás robbanásveszélyes területen, a 2. zónában

Wireless-MUX – a rádiós multiplexer

Wireless-MUX – a vezeték nélküli jelkábel  

Wireless-MUX – a vezeték nélküli jelkábel

A Wireless MUX rádiós készülék 16 digitális és két analóg jelet visz át mindkét irányban, kiváltva ezzel egy 40 eres jelkábelt.

  • Egyszerű üzembe helyezés, nincs szükség konfigurálásra vagy beállításokra
  • I/O jelek pont-pont közötti kommunikációja
  • A legújabb Bluetooth 4.0 technológia
  • Csekély energiafelhasználás
  • Gyors kapcsolat-felépítés és jelátvitel
  • Hatótávolság szabad látótér esetén gömbsugárzó antenna alkalmazásával max. 200 m, irányított antenna alkalmazásával max. 400 m

További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás